It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ventilatie

Jabsco DC-ventilatoren zijn ontworpen om bij het opstarten dampen te verwijderen uit de motorkamer van boten met benzine-aandrijving en voldoen daarom aan de ISO 8846 MARINE- en USCG-voorschriften voor ontstekingsbeveiliging.

Ze zijn geclassificeerd als geaccepteerd N.M.M.A. type en voldoen aan ISO 9097 MARINE en zijn CE-gemarkeerd. AC-modellen zijn niet beveiligd tegen ontsteking.

Jabsco-ventilatoren kunnen ook worden gebruikt voor luchtinlaat of -afzuiging in kombuizen, onderruimen en toiletten. Alleen de heavy-duty ventilatoren zijn ontworpen voor continubedrijf in commerciële of zware toepassingen. Ventilatoren mogen niet worden geïnstalleerd in de buurt van directe warmtebronnen van meer dan 180 °F (55 °C).

Rule In-Line ventilatoren bieden ventilatie voor onderruimen, motorcompartimenten, kombuizen en toiletten. Deze ventilatoren zijn ontworpen voor een efficiënte werking met hoge output en zijn voorzien van onze exclusieve asafdichtingen aan de voor- en achterzijde en zijn voorzien van corrosiebestendige motorbehuizingen voor een lange levensduur. Compact en gemakkelijk te installeren op elk vlak oppervlak, Rule In-line-ventilatoren zorgen voor een hogere luchtstroom en een lager energieverbruik.

Products Brands
Brands
jabsco logo
Jabsco

Leading in the leisure marine and industrial markets, including hygienic applications

rule logo
Rule

Submersible bilge pumps, trusted to keep boats dry and safe in the most arduous conditions