It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Brandbluspompen en verpakte sets

Brandbestrijding en tijdelijke bluspompen

Voor de bescherming van personen en eigendommen. In automatische sprinklersystemen zijn betrouwbare producten cruciaal. De lange ervaring van Xylem op dit gebied heeft geleid tot een uitgebreid assortiment brandbluspompen en verpakte sets die ontworpen en getest zijn om te voldoen aan de meest veeleisende vereisten van een gebouw.

Het aanbod van Xylem voor brandbestrijding

Verpakte brandpompsets
Installeerklare brandpompsets die overeenstemmen met UL, FM of EN12845-normen. De opvoersets worden gemaakt met behulp van gietijzeren of roestvrijstalen centrifugale eindafzuiging, split-case of meertrapspompen, afhankelijk van de druk- en stroomvereisten.

Het modulaire ontwerp van de brandbluspompen houdt niet alleen de installatie eenvoudig, maar maakt het ook mogelijk elke brandblusmodule aan te passen aan de specifieke vereisten van de brandsystemen. Elektrische motoren of dieselmotoren kunnen met elke module worden geselecteerd, wat de eindgebruiker helpt bij het verkrijgen van de juiste configuratie, om de hoogste niveaus van veiligheid en betrouwbaarheid te verzekeren.

Pompen
Eindafzuiging, split-case, meertraps en boringgatpompen volgens UL of FM of goedgekeurd voor opname in brandblusapparaten volgens EN12845.