It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

OEM : Betrouwbare, energie-efficiƫnte plug-and-play-oplossingen

Bij Xylem werken we al tientallen jaren samen met Original Equipment Manufacturers (OEM's) die gebruikt worden voor bijvoorbeeld koeling, verwarming, smering, wassen en behandelen, of overal waar een vloeistof moet worden verwerkt. Met onze uitgebreide expertise in een breed scala van industrieën, waaronder productie, voeding en drank, automobielindustrie, datacenters, commerciële en particuliere gebouwen, begrijpen wij uw specifieke procesbehoeften. 

Een partner waarop je kan vertrouwen

Uw klanten hebben een enorm vertrouwen in de machines en apparatuur die u produceert en daarom hebt u een partner nodig die u kunt vertrouwen. Bij Xylem streven we in alles wat we doen naar de hoogste niveaus van betrouwbaarheid, efficiëntie en prestaties.

Flexibele oplossingen voor uw specifieke behoeften

Wij geloven niet dat één maat voor alles past. Naast onze standaardproducten hebben wij een Center of Excellence (CoE), waar wij met u kunnen samenwerken om uw specifieke proces te doorgronden. Hierdoor kunnen we oplossingen op maat aanbieden die gemakkelijk in uw pakketten kunnen worden geïntegreerd op een manier die uw tijd, geld en distributieketen optimaliseert.

Pakketten, niet alleen pompen

Van pompen en mixers tot meters, instrumentatie, sensoren en behandelingsproducten, Xylem biedt OEM's een breed scala aan geïntegreerde industriële technologie in combinatie met de expertise die u nodig hebt om uw bedrijf te laten groeien.

Thermische toepassingen voor gebouwen en industrie

Thermal_315x200.jpgVan koelers, boilers, verwarming, zonneboilers, warmteterugwinningssystemen, industriële ovens, sanitaire warmwaterbereiding tot alle andere HVAC-systemen. Thermische toepassingen zijn de grootste verbruikers van energie in industriële en commerciële gebouwen. Of het nu gaat om datacenters die servers koelen of om koelmagazijnen waar voedsel en medicijnen worden opgeslagen, het uitvallen van één enkel onderdeel kan enorme schade veroorzaken.
 
Xylem's slimme en betrouwbare IE5 motoren hebben een hoog rendement circulatiepompen. En onze packaged booster pompen zijn in staat tot zelfoptimalisatie om een zo laag mogelijk energieverbruik te garanderen. Bovendien kunnen ze op maat worden gemaakt om te voldoen aan de uw specifieke eisen op het gebied van thermische toepassingen.
 
Aanbevolen producten: Smart pompenBooster Sets, Roestvrijstalen meertrapspompen, Circulatiepompen die aan de ErP-norm voldoen, Thermische meters

 

Wassen, reinigen en spuittoepassingen

Washing_315x200.jpg

Ongeacht de apparatuur die u produceert, of het nu gaat om onderdelenreinigingsapparatuur, het wassen van voertuigen, machinewerktuigen of een hygiënische omgevingen, u heeft water nodig met de juiste druk, de juiste kwaliteit en de juiste hoeveelheid. Dat terwijl u uw energieverbruik tot een minimum beperkt.

De boostersets en eentraps- en meertrapspompen van Xylem nemen weinig ruimte in beslag en verbruiken de minste energie. In combinatie met onze watermeters krijgt u meer inzicht in uw waterverbruik.

Aanbevolen producten : Afvoerpompen, In-line Pompen, Roestvrij staal Meertrapspompen, Boostersets, Watermeters, Luchtaangedreven Pompen

 

Toepassingen voor water- en effluentbehandeling

WaterTreatment_315x200.jpg

Of het nu gaat om kleinschalige desinfectie of het elimineren van ziekteverwekkers op industrieel niveau, waterbehandeling is een essentieel onderdeel van de veiligheid en naleving van de regelgeving die gelden voor de behandeling van ongezuiverd water en afvalwater.
 
Xylem's chemicaliënvrije UV- en ozon desinfectie oplossingen, evenals schoon water of afvalwater pompen, mengen en instrumentatie, kunnen worden gecombineerd om aan uw waterbehandelingsbehoeften te voldoen.

 

Aanbevolen producten : Roestvrij stalen meertrapspompen, Boostersets, afvalwaterpompen, mixers, UV & Ozon desinfectie, analyse & instrumentatie

 

Toepassingen in de landbouw en de landbouwindustrie

Agro-Farm_315x200.jpg

De landbouwsector heeft behoefte aan veilige, betrouwbare en energiezuinige waterapparatuur. Of het nu gaat om irrigatieapparatuur in kassen of de watertoevoer naar dieren of gewassen, Xylem kan u helpen uw productiviteit te maximaliseren en tegelijkertijd uw water- en energieverbruik te minimaliseren.

 

Aanbevolen producten : Boorgatpomp, Mixers, Watermeters, Roestvrijstalen meertrapspompen, Onderwater dewateringspomp

 

Toepassingen voor voeding, drank en farmaceutica

Food-Bev_315x200.jpgVeiligheid is van essentieel belang bij de verwerking van voedingsmiddelen, dranken en farmaceutische producten. Daarom is hoogwaardige, corrosiebestendige apparatuur van groot belang voor fabrikanten werken met delicate of temperatuurgevoelige ingrediënten.
 
Onze energie-efficiënte pompen voor levensmiddelen, maar ook onze meters, instrumentatie en sensoren zijn gecertificeerd volgens de hoogste normen en kunnen gemakkelijk in uw skids worden geïntegreerd om een betrouwbare werking en minder stilstand te garanderen.

Aanbevolen producten: Watermeters, Voedingsmiddelen industrie oplossingen, Roestvrijstalen meertrapspompen, Draaizuigerpompen, Analytics & Instrumentatie