Slibpompen en behandeling

Hoge inhoud aan organische vaste stoffen in behandelingsprocessen

Naarmate afvalwaterzuiveringsinstallaties groter en meer gesofisticeerd worden, neemt ook de vraag toe voor de verwerking van grote hoeveelheden slib, wat een dure en complexe operatie is. Pompen moeten hoge concentraties vaste stoffen hanteren en zullen zorgen voor een ononderbroken werking, hoge betrouwbaarheid en energie-efficiëntie. Flygt heeft de bewezen ervaring en apparatuur om betrouwbare en efficiënte oplossingen te bieden voor de verwerking van slib in het afvalwaterzuiveringsproces.

Secundair slibpompen maakt deel uit van het proces van de zuiveringsinstallatie. Het omvat return activated sludge (RAS), dat continu wordt teruggepompt in de secundaire biologische behandelingstank als onderdeel van het verwerkingsproces, en waste activated sludge (WAS), dat overschot is van neergezet slib dat naar het slibverwerkingsproces wordt gepompt.

Ontwatering is meestal de laatste stap vóór de afvoer van secundaire behandeling en externe bronnen. Het slibvolume neemt af door het watergehalte te verwijderen om een ​​dikkere en beter hanteerbare massa te creëren. Ontwatering kan ook de verwerkingskosten verlagen en percolatiewater en geurtjes op stortplaatsen minimaliseren.

Na ontwatering is het gehalte droge vaste stoffen aanzienlijk hoger. Dit kan een groot drukverlies veroorzaken bij het transport van het slib voor verwijdering of verdere behandeling. Verdikt slib moet stroomafwaarts worden gepompt, rechtstreeks naar de afvoer of opslag van slib. 

Uw uitdagingen begrijpen

  • Het hanteren van zware concentraties slib is een complex proces
  • Het vermogen om zwaar slib te verwerken met hoge concentraties vaste stoffen (vaak tot 8-10%)
  • Continu bedrijf
  • Een hoge pompefficiëntie behouden

 

Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.