Oplossingen voor het desinfecteren van water voor drinkwater

Om veilig drinkwater, te kunnen leveren, moeten de waterbedrijven ervoor zorgen dat hun waterdesinfectieprocessen de ziekteverwekkers effectief verwijderen. Dit zijn onder andere virussen, bacteriën en protozoën. Het desinfecteren van water is het meest efficiënt na een effectieve waterzuivering en voordat de verwijdering van microverontreinigingen, smaak en geur wordt aangepakt.

Met Legionella-infecties in opkomst is het belangrijker dan ooit om de hoogste kwaliteit van het water te garanderen tot aan de plaats van gebruik. Leer hoe Xylem u kan helpen met al uw waterontsmettingsbehoeften.

Xylem-oplossingen voor uw uitdagingen op het gebied van waterdesinfectie

Xylem's oplossingen voor waterdesinfectie omvatten ultraviolette (UV) en ozonsystemen. Wij helpen u ook met het waarborgen van kwaliteit en efficiëntie met onze online monitoring bewakingsapparatuur voor schone waterprocessen.

De beste ROI op waterdesinfectietechnologieën

Als u naar desinfectietechnologieën kijkt, wordt uw rendement op de investering (ROI) kleiner. Onze zeer efficiënte ozon- en UV-oplossingen zijn ontworpen om de bouw, het energieverbruik en de kosten voor chemicaliën te minimaliseren, met behoud van volledige desinfectie van het water.

Vermindering van footprint, het onderhoud en de chemische risico's

Onze UV- en ozontechnologieën zijn ontworpen als modules die passen bij uw huidige systeem. Deze chemicaliënvrije oplossingen elimineren alle veiligheidsrisico's van chemische opslag ter plaatse en verminderen het onderhoud door de lange levensduur van onze UV-lampen en onze zelfreinigende lampsystemen.

Zorg ervoor dat het water te allen tijde wordt gedesinfecteerd

Onze UV- en ozontechnologieën zijn gevalideerd en worden wereldwijd in honderdduizenden installaties toegepast. Onze online wateranalysator garandeert te allen tijde uw restdesinfectie.

 

Products Services Brands Resources
Services
De meeste water- en afvalwaterbedrijven moeten manieren zoeken om de bedrijfskosten en de kwetsbaarheid te verlagen. Het kan echter moeilijk zijn om de middelen te vinden voor het identificeren van kostenbesparingen en risicobeperkingen....
Wilt u niks meer te maken hebben met lastig alarmbeheer maar wel volledig op de hoogte blijven en ingrijpen als een probleem optreedt? Of u nu het essentiële alarmbeheer van een enkel pompstation of geavanceerd alarmbeheer voor een volledige...
Met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers en kostenbesparende maatregelen die overal worden toegepast, zoeken bedrijven naar slimme manieren om kostbare reparaties en noodoproepen te vermijden. Door de onderhoudskosten te controleren, kunt u...
Om te voldoen aan de vraag en om rendabel te blijven, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd van de apparatuur kan de efficiëntie, de betrouwbaarheid en de...
Verlies van productiviteit op uw installatie voor water en afvalwater is ondenkbaar. Daarom is het zo belangrijk om snel te kunnen reageren en direct een oplossing te kunnen bieden als dienstverlening vereist is. Snelle technische expertise,...
Om te voldoen aan de groeiende vraag en om de rentabiliteit te behouden, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd en conditie van uw apparatuur hebben een grote...
Op een gegeven moment moet alle apparatuur worden onderhouden of gerepareerd. Of het nu gaat om een onverwachte storing of het vervangen van versleten onderdelen tijdens een geplande onderhoudsbeurt, Xylem kan alle soorten reparaties leveren voor...
De waarde die wordt gegenereerd door uw water- en afvalwaterapparatuur wordt gecreëerd door het gebruik ervan, niet door de eigendom ervan. Belangrijke beslissingen over investeringen in nieuwe apparatuur moeten worden genomen op het meest geschikte...
Installatie en inbedrijfstelling van water- en afvalwaterinstallaties en de besturingssystemen vereisen technische expertise en gespecialiseerd advies. Dit kan overweldigend zijn als zowel de middelen als de mogelijkheden om deze services uit te...
Wanneer u met Xylem werkt, krijgt u toegang tot specialisten met de vereiste expertise om uw project te ontwerpen en te specificeren. Door het beheer van uw grote of kleine projecten uit te besteden, beperkt u de overheadkosten en de risico's...
Als de apparatuur van Xylem verstandig en veilig wordt ingezet, krijgt u meer opbrengst van uw investering. U hebt apparatuur van Xylem gekocht vanwege de duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiëntie. Zorg ervoor dat u hier optimaal gebruik van...
Extra apparatuur kopen voor korte termijn-projecten kan uw budget onder druk zetten Als u de bijbehorende kosten voor onderhoud, onderdelen en service, opslag en beheer bij uw uitgaven optelt, kan dit een extra belasting vormen op uw budget.
Brands
Wedeco
Wedeco

Betrouwbare en milieuvriendelijke technologieën voor water- en afvalwaterbehandeling.

Sanitaire
Sanitaire

Biologische oplossingen voor afvalwaterzuivering voor openbare en industriële toepassingen

Resources

Featured White Paper