Bronwater

Verplaats water van meren, beekjes en rivieren naar mijnbouwfaciliteiten voor gebruik bij verwerking en reiniging en verzeker de waterkwaliteit van het kamp met verpakte behandelingssystemen. De merken van Xylem leveren al tientallen jaren pompen, besturingen en service aan de mijnindustrie. Onze container-behandelingssystemen zorgen voor mobiliteit en eenvoudige installatie.

Products Services Brands
Products
Flygt N-technologiepompen
Flygt N-technologiepompen

Aantoonbaar de best en meest betrouwbare keuze voor zowel droge als onderwater-toepassinge

Flygt kanaalwaaierpompen
Flygt kanaalwaaierpompen

Ze zijn bedoeld voor veeleisende toepassingen zoals stedelijke riolering en industriële af

Regel- en bewakingssystemen voor pompen
Regel- en bewakingssystemen voor pompen

Bewakings- en regelproducten helpen u om dag en nacht de touwtjes in handen te houden.

Meten
Meten

Het Xylem-assortiment omvat een scala aan robuuste en betrouwbare meetapparaten.

Debietmeters
Debietmeters

Debietmeters van Xylem kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en bediend, en maken nauwkeur

Niveausensors
Niveausensors

Niveausensors aangepast aan verschillende vereisten op het vlak van niveaumeting in afvalw

Toezicht
Toezicht

Bescherming van pompen tegen storingen en communicatie van gegevens met SCADA en regelsyst

Regeling
Regeling

Regelaars zijn beschikbaar voor van alles en nog wat van de meest eenvoudige tot de meest

Pompstation- en procesregelaars
Pompstation- en procesregelaars

Flygt-regelaars zijn verkrijgbaar voor het gehele assortiment aan pompstations.

Flygt 2000-serie
Flygt 2000-serie

De Flygt 2000-serie pompen is robuust, mobiel en erg veelzijdig.

Flygt 2600-serie
Flygt 2600-serie

De Flygt 2600-serie bestaat uit populaire ontwateringspompen, bekend voor betrouwbaarheid

Flygt 2700-serie
Flygt 2700-serie

De Flygt 2700-serie verwerkt bijtende en schurende vloeistoffen met grote varianties in pH

Flygt BIBO 2800-serie
Flygt BIBO 2800-serie

De Flygt BIBO 2800-serie is ontworpen om de hydraulische en afdichtingsonderdelen te besch

CD-serie
CD-serie

Hoog volume, gemiddelde opvoer, capaciteit voor hantering grote vaste stoffen

HL-serie
HL-serie

Hoge toevoer en spuitpompen met capaciteit tot hantering vaste stoffen

Natte aanzuiging
Natte aanzuiging

Door gas aangedreven pompen van Godwin zijn beschikbaar afwaterings-, afvalwater-, druk- e

Godwin Heidra-serie
Godwin Heidra-serie

Godwin Heidra-pompen - betrouwbare hydraulische dompelpompen

Schoon water / transparante vloeistof
Schoon water / transparante vloeistof

Pompen met afvoer met hoge efficiëntie voor vloeistoffen zonder vaste bestanddelen.

Meertrapspompen
Meertrapspompen

Verticale en horizontale meertrapspompen van roestvrij staal of gietijzer.

Boringgatpompen
Boringgatpompen

4" - 12", gegoten of gefabriceerd in AISI 304, 316 of duplex roestvrij staal voor lange le

Zwaartekrachtfiltratiesystemen
Zwaartekrachtfiltratiesystemen

Complete systemen om aan vergunningsvereisten tegemoet te komen tegen de laagst mogelijke

Services
Verlies van productiviteit op uw installatie voor water en afvalwater is ondenkbaar. Daarom is het zo belangrijk om snel te kunnen reageren en direct een oplossing te kunnen bieden als dienstverlening vereist is. Snelle technische expertise,...
Om te voldoen aan de groeiende vraag en om de rentabiliteit te behouden, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd en conditie van uw apparatuur hebben een grote...
Brands
Flygt
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa

Godwin
Godwin

Een uitgebreid gamma volautomatische zelfaanzuigende pompen gebruikt in ontwateringstoepas

Lowara
Lowara

Betrouwbare en economische oplossingen van Lowara voor het verpompen en circuleren van sch

Leopold
Leopold

Filtratie- en zuiveringsoplossingen voor de water- en afvalwaterindustrie.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.