It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ontwateren

Met het uitgebreide gamma ontwateringspompen van Xylem kunt u werken binnen de beperkingen van uw mijn, met maximale energie-efficiëntie en minder stilstandtijd van het systeem. Xylem biedt een breed scala aan pomptechnologieën, van onderwater tot droge montage, en zorgt voor de juiste pomp voor elke klus. Verhuuropties zijn ook beschikbaar in bepaalde gebieden.

Products Brands
Products
Regel- en bewakingssystemen voor pompen
Regel- en bewakingssystemen voor pompen

Bewakings- en regelproducten helpen u om dag en nacht de touwtjes in handen te houden.

Meten
Meten

Het Xylem-assortiment omvat een scala aan robuuste en betrouwbare meetapparaten.

Debietmeters
Debietmeters

Debietmeters van Xylem kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en bediend, en maken nauwkeur

Niveausensors
Niveausensors

Niveausensors aangepast aan verschillende vereisten op het vlak van niveaumeting in afvalw

Toezicht
Toezicht

Bescherming van pompen tegen storingen en communicatie van gegevens met SCADA en regelsyst

Regeling
Regeling

Regelaars zijn beschikbaar voor van alles en nog wat van de meest eenvoudige tot de meest

Pompstation- en procesregelaars
Pompstation- en procesregelaars

Flygt-regelaars zijn verkrijgbaar voor het gehele assortiment aan pompstations.

Flygt 2000-serie
Flygt 2000-serie

De Flygt 2000-serie pompen is robuust, mobiel en erg veelzijdig.

Flygt 2600-serie
Flygt 2600-serie

De Flygt 2600-serie bestaat uit populaire ontwateringspompen, bekend voor betrouwbaarheid

Flygt 2700-serie
Flygt 2700-serie

De Flygt 2700-serie verwerkt bijtende en schurende vloeistoffen met grote varianties in pH

CD-serie
CD-serie

Hoog volume, gemiddelde opvoer, capaciteit voor hantering grote vaste stoffen

HL-serie
HL-serie

Hoge toevoer en spuitpompen met capaciteit tot hantering vaste stoffen

Natte aanzuiging
Natte aanzuiging

Door gas aangedreven pompen van Godwin zijn beschikbaar afwaterings-, afvalwater-, druk- e

Godwin Heidra-serie
Godwin Heidra-serie

Godwin Heidra-pompen - betrouwbare hydraulische dompelpompen

Boringgatpompen
Boringgatpompen

4" - 12", gegoten of gefabriceerd in AISI 304, 316 of duplex roestvrij staal voor lange le

Brands
Flygt
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa

Godwin
Godwin

Een uitgebreid gamma volautomatische zelfaanzuigende pompen gebruikt in ontwateringstoepas

Lowara
Lowara

Betrouwbare en economische oplossingen van Lowara voor het verpompen en circuleren van sch

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.