It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Farmaceutische industrie

De ultieme hygiënische roterende verdringerpomp die zonder compromissen is ontworpen om zelfs aan de meest kritische eisen van de klant op het gebied van reinigbaarheid, steriliseerbaarheid en bacteriële dichtheid te voldoen. Dit 316L RVS ontwerp maakt gebruik van bi-vleugel of 5-lobbige rotorontwerpen die specifiek worden gebruikt om de allerlaagste afschuifsnelheid en productdegradatie-eigenschappen te bereiken. De Ultima pomp is een uitbreiding van Jabsco's wereldberoemde 55-serie pomp die de eerste pomp in zijn soort was en een virtuele industriestandaard in de Bio-pharm arena.