It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Verwijdering van vliegas, slib en afzettingen

Het terugwinnen van slibafzettingen in het ontwateringsproces

Slibafzettingen kunnen een ongewenst nevenproduct zijn van processen en ze zijn overal. Er wordt heel wat tijd en moeite gespendeerd aan het verpompen van afzettingen, soms gewoon omdat ze in de weg liggen. Steeds meer operators hergebruiken slurry-afzettingen echter met nieuwe technologie om mineralen of metalen terug te winnen die zijn achtergebleven in de eerste verwerkingslijn. Xylem is hier om te helpen.

U hebt twee opties voor het verwerken van slibafzettingen: breng de pomp naar de vaste stof of verplaats de vaste stoffen naar de pomp. Xylem biedt niet alleen slurrypompen, we ontwerpen ook systemen en leidingen, leveren stroom, installeren de apparatuur en verzorgen het onderhoud ervan. Wij zullen verzekeren dat u het volgende hebt:

U hebt een gespecialiseerd bedrijf nodig voor de behandeling van vliegas.

Vliegas zit vaak vol zware metalen zoals arsenicum, kwik en lood en is bij uitstek het ergste product voor de slijtage van een pomp.

Niet zomaar elke apparatuur of pomp kan aan de eisen van de omgeving voldoen. De slurrypomp van Xylem heeft een teruggeveerde schoep om toepassingen van schurende slurry op te vangen, zoals vliegas.

 

Products Services Brands
Services
Met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers en kostenbesparende maatregelen die overal worden toegepast, zoeken bedrijven naar slimme manieren om kostbare reparaties en noodoproepen te vermijden. Door de onderhoudskosten te controleren, kunt u...
Om te voldoen aan de groeiende vraag en om de rentabiliteit te behouden, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd en conditie van uw apparatuur hebben een grote...
Wilt u niks meer te maken hebben met lastig alarmbeheer maar wel volledig op de hoogte blijven en ingrijpen als een probleem optreedt? Of u nu het essentiële alarmbeheer van een enkel pompstation of geavanceerd alarmbeheer voor een volledige...
Installatie en inbedrijfstelling van water- en afvalwaterinstallaties en de besturingssystemen vereisen technische expertise en gespecialiseerd advies. Dit kan overweldigend zijn als zowel de middelen als de mogelijkheden om deze services uit te...
Als de apparatuur van Xylem verstandig en veilig wordt ingezet, krijgt u meer opbrengst van uw investering. U hebt apparatuur van Xylem gekocht vanwege de duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiëntie. Zorg ervoor dat u hier optimaal gebruik van...
Verlies van productiviteit op uw installatie voor water en afvalwater is ondenkbaar. Daarom is het zo belangrijk om snel te kunnen reageren en direct een oplossing te kunnen bieden als dienstverlening vereist is. Snelle technische expertise,...
Brands
Flygt logo
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa