It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Meteorologie / Weer

Weersmeetoplossingen voor afgelegen locaties en ruige omstandigheden

Xylem ontwerpt, produceert en bouwt precisie-instrumenten voor water- en atmosfeermetingen. Van milieubewakingsfactoren, draadloze telemetrie, meteorologische sensoren, waterkwaliteit, watersnelheidssensoren tot webgebaseerde gegevensweergave en -hosting, Xylem kan helpen.  Onze integratiemogelijkheden kunnen volledige systeemoplossingen bieden, zoals losstaande weerstations, weerbewakingssystemen langs de weg, scheepsverkeersystemen voor maritiem weer en meetsystemen voor havens.

Weergegevens zorgen voor een goede voorbereiding op de invloed van het weer en het milieu. Deze gegevens moeten nauwkeurig zijn en de apparatuur moet bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden. Wij kunnen beide bieden.

Wat zijn de meest voorkomende parameters die worden gemeten voor het weer?

Barometrische druk
Barometrische druksensoren meten veranderingen in barometrische druk, om de beweging van weersfronten aan te geven.

Zonnestraling
Zonnestraling is de energie uitgestraald door de zon. Zonnestraling stimuleert de atmosferische circulatie en is goed voor bijna alle beschikbare energie op aarde.

Windsnelheid/richting
De windsnelheid en richting worden bepaald door luchtdrukgradiënten of de gebieden tussen weersfronten, doordat de lucht zich in de richting van een lagedrukgebied beweegt. Hoe steiler de gradiënt, hoe harder de wind.

Relatieve vochtigheid
De hoeveelheid vocht in de lucht wordt typisch beschreven met een relatieve waarde. Relatieve vochtigheid is de verhouding waterdamp in de lucht ten opzichte van de hoogst mogelijke concentratie waterdamp die de lucht zou kunnen bevatten.

Temperatuur
De luchttemperatuur wordt gemeten voor tal van toepassingen. De luchttemperatuur wordt beïnvloed door zonnestraling, breedtegraad, de beweging van luchtmassa's en nabijgelegen water- of landlichamen.

 

Onze expertise zorgt voor betrouwbare langetermijnbewaking in elk type omgeving. Dit kan als oplossing zijn om een ​​volledige reeks instrumenten te bewaken zonder toezicht of als ​​eenvoudige meteorologische oplossing.