It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Dry Dock Drainage

Dock ontwatering voor scheepsonderhoud en -reparatie

Een dry dock is een bassin, dat wordt gebruikt voor de bouw, de reparatie en het onderhoud van schepen, boten en andere vaartuigen. Het dok kan onder water worden gezet om het schip te laten drijven en vervolgens te ontwateren, zodat het schip kan rusten op een ondersteunend platform waar het kan worden bewerkt. Flygt pompen bieden flexibele en betrouwbare oplossingen voor de ontwatering van deze dokken.

Bij het legen van een dry dock moeten de schepen worden ontlast om zich op de juiste manier op het platform te kunnen vestigen. Hoe korter de tijd die nodig is om het dok te legen, hoe hoger de doorlooptijd van de schepen. Uiteraard moet deze noodzaak worden afgewogen tegen de eis van een langzame en veilige plaatsing van het schip in droge toestand.

Inzicht in uw uitdagingen

  • Pompefficiëntie belangrijk voor lage operationele kosten
  • Stilstand is duur door productieverlies
  • Betrouwbaarheid is van cruciaal belang, omdat de pompen moeten werken wanneer ze nodig zijn.
  • Corrosie in zeewater.
Products Brands
Products
Flygt N-technologiepompen
Flygt N-technologiepompen

Aantoonbaar de best en meest betrouwbare keuze voor zowel droge als onderwater-toepassinge

Flygt kanaalwaaierpompen
Flygt kanaalwaaierpompen

Ze zijn bedoeld voor veeleisende toepassingen zoals stedelijke riolering en industriële af

Niveausensors
Niveausensors

Niveausensors aangepast aan verschillende vereisten op het vlak van niveaumeting in afvalw

Flygt 2000-serie
Flygt 2000-serie

De Flygt 2000-serie pompen is robuust, mobiel en erg veelzijdig.

Flygt 2600-serie
Flygt 2600-serie

De Flygt 2600-serie bestaat uit populaire ontwateringspompen, bekend voor betrouwbaarheid

Flygt 2700-serie
Flygt 2700-serie

De Flygt 2700-serie verwerkt bijtende en schurende vloeistoffen met grote varianties in pH

CD-serie
CD-serie

Hoog volume, gemiddelde opvoer, capaciteit voor hantering grote vaste stoffen

Natte aanzuiging
Natte aanzuiging

Door gas aangedreven pompen van Godwin zijn beschikbaar afwaterings-, afvalwater-, druk- e

Godwin Heidra-serie
Godwin Heidra-serie

Godwin Heidra-pompen - betrouwbare hydraulische dompelpompen

Regel- en bewakingssystemen voor pompen
Regel- en bewakingssystemen voor pompen

Bewakings- en regelproducten helpen u om dag en nacht de touwtjes in handen te houden.

Brands
Flygt
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa

Godwin
Godwin

Een uitgebreid gamma volautomatische zelfaanzuigende pompen gebruikt in ontwateringstoepas