It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Ballastwaterzuivering

Ballastwaterzuivering - stabilisering van oceaanecosystemen

Al meer dan een eeuw lang gebruiken schepen water als ballast om stabiliteit te bieden, waardoor ballastwater essentieel is voor een veilige en efficiënte scheepvaart. Ballastwater vervoert echter een groot aantal aquatische soorten, waaronder microben, bacteriën, kleine ongewervelde dieren en algen, evenals de cysten, larven en eieren van grotere soorten. Wanneer deze organismen met het ballastwater in nieuwe omgevingen worden geloosd, worden ze beschouwd als aquatische invasieve soorten (AIS). De introductie van invasieve soorten kan het lokale mariene ecosysteem verwoesten, waardoor de biodiversiteit verloren gaat en zelfs inheemse soorten uitsterven.

AIS zijn niet alleen gevaarlijk voor het ecosysteem. Ziekteverwekkers die in ballastwater worden meegevoerd, zouden enkele cholera-epidemieën hebben veroorzaakt, die duizenden levens hebben gekost en veel giftige algenbloei lijkt in verband te staan met de introductie van niet-inheemse algensoorten via de lozing van ballastwater. AIS dat in ballastwater wordt vervoerd, is betrokken bij de ineenstorting van de visserij, de verwoesting van schelpdiergebieden en de giftige omstandigheden op de stranden. AIS kostte de wereldeconomie jaarlijks miljarden dollars. In feite behoort de verspreiding van invasieve soorten tot de vier grootste bedreigingen voor de oceanen in de wereld.

Xylem begrijpt de behoeften van de scheepvaartindustrie. Als wereldleider op het gebied van watertransport-, test- en behandelingssystemen heeft Xylem de wereldwijde aanwezigheid en het netwerk van experts en ingenieurs om 24/7 ondersteuning te bieden waar en wanneer dat nodig is. Een uitgebreide lijn van compacte en betrouwbare UV-reactorsystemen en apparatuur voor het genereren van ozon zijn beschikbaar voor fabrikanten van ballastwaterbehandelingssystemen. Het technische team van Xylem kan vanaf het ontwerp tot en met de test- en goedkeuringsfase samenwerken met BWTS-fabrikanten en zo een robuust en betrouwbaar systeem produceren dat de laagst mogelijke levenscycluskosten biedt.

Brands
Brands
wedeco logo
Wedeco

Betrouwbare en milieuvriendelijke technologieën voor water- en afvalwaterbehandeling.

Flygt logo
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa