Bouwplaatsontwatering houdt in dat oppervlakte- of grondwater van een projectlocatie wordt verwijderd om een droge omgeving te creëren voor graaf- en bouwwerkzaamheden. Het opgepompte water wordt vervolgens geloosd op een locatie, afhankelijk van de vereisten voor waterkwaliteit, lokale regelgeving en project-specifieke doelen.
Xylem biedt mobiele water- en pompoplossingen die beschikbaar zijn voor al je bouwprojecten. Of het nu nodig is om de grondwaterstand te verlagen of stilstaand water te verwijderen, onze oplossingen zijn ontworpen om een veilige werkomgeving te garanderen en de operationele efficiëntie te verbeteren.
In gevallen waar het verwijderde grondwater positief test op verontreinigingen, kan naleving van staats- en federale regelgeving waterbehandeling vereisen. Wij zijn gespecialiseerd in het verminderen van verontreinigingen zoals PFAS en andere opkomende verontreinigende stoffen, evenals het behandelen van water voor koolwaterstoffen, kwik, ijzer en andere metalen, hexavalent chroom, chloor, pH, PCB's, kleurstoffen en algen.
Case Studies
On-site Treatment Cuts Dewatering Costs by 10x for Pittsburgh Developer
Fast response and proven Evoqua dewatering technology save time and money on a steel mill reclamation project.
Installing new sewer and other underground utilities for the project required dewatering the soil on the site and treating the water for contaminants left over from nearly a century of blast furnace and steelmaking operations.
Read More
Evoqua removes PFAS from Michigan construction site
"Non-detect" treatment goal met and 21 million gallons of water cleaned in downtown site
Evoqua brought a mobile 20,000 lb carbon filtration system using Evoqua’s AquaCarb® S Series reactivated granular carbon to downtown Muskegon. Additional equipment was added to the system, which included frac tanks for holding the clean water, bag filters and pumps.
Meer informatie aanvragen
Neem contact op met Xylem voor meer informatie over beschikbare oplossingen.