It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompsysteemontwikkeling

Pompsysteemontwikkeling is de wetenschap van het bereiken van optimale pompoplossingen om aan uw behoeften te voldoen. Het meest gebruikelijke voorbeeld hiervan is de dimensionering en selectie van het juiste product voor een bepaalde toepassing. Om echter een optimale oplossing te krijgen wat betreft betrouwbaarheid en efficiëntie, is het selecteren van het juiste product niet genoeg.

UITGEBREIDE ERVARING GEEFT ONS UNIEKE EXPERTISE

Met heeft meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van water- en afvalwaterbehandeling heeft Xylem de unieke knowhow om ontwerpaanbevelingen en oplossingen te bieden voor uw processen en toepassingen. Onze technici gebruiken speciaal ontwikkelde en commerciële, toonaangevende software om oplossingen te helpen ontwerpen voor uw pompuitdagingen.

De diepgaande kennis en uitgebreide ervaring van onze pomptechnici, samen met een breed scala aan unieke Flygt-producten, stellen ons in staat om een ​​oplossing op maat aan te bieden, een oplossing die zorgt voor een probleemloze werking en lagere levenscycluskosten.

ONZE DIENSTEN VOOR POMPSYSTEEMTECHNIEK OMVATTEN:

  • Berekening van drukverlies
  • Analyse waterslag
  • Berekening start
  • Ontwerp van pompstations
  • Computerberekende vloeistofdynamica

SYSTEEMONTWERP

Systeemontwerp is belangrijk bij het transporteren van water, afvalwater en andere vloeistoffen die vaste stoffen bevatten. Het juiste systeemontwerp voorkomt het bezinken van vaste deeltjes en verstopping van de pomp. Een slecht ontworpen systeem kost meer aan onderhoud en te lage energie-efficiëntie. Wat misschien nog belangrijker is, is dat het ook kan bijdragen aan gezondheidsproblemen bij mensen die in de buurt van leidingnetwerken en pompstations wonen, omdat uitval van het systeem leidt tot lekkage van afvalwater in het milieu. Een schoner station leidt tot minder onderhoud en een betere werkomgeving voor onderhoudspersoneel.

Waterslag kan ervoor zorgen dat leidingen instorten en kleppen breken. Door de systeemprestaties te analyseren met behulp van precieze methoden en nauwkeurige berekeningen, kunnen we de juiste systeembescherming voor uw systeem aanbevelen en aanpassen.

LEVENSCYCLUSKOSTEN

Pompinstallaties en stationontwerpen zijn cruciaal voor het bereiken van lage levenscycluskosten (LCC) in een afvalwatertoepassing. Aangezien een pompstation een heel complex systeem is, moet elk kritiek scenario in overweging worden genomen. Om betrouwbaar en kosteneffectief te blijven pompen na verloop van tijd, bekijken we alle bedrijfsomstandigheden tijdens de ontwerpfase. Op deze manier kunnen we de meest geschikte pompkeuze en bedrijfspunt vinden om het energieverbruik te minimaliseren, storingen te voorkomen en de levensduur van het systeem te verlengen.

De belangrijkste factor die invloed heeft op LCC is het energieverbruik. De efficiëntie van een pompoplossing is niet alleen afhankelijk van de systeemefficiëntie en de efficiëntie van de pompeenheden. Het wordt ook bereikt door nadelige hydraulische fenomenen en sedimentatie, drijvend puin en verstoppingsproblemen te vermijden. Wij kunnen u helpen bij het analyseren van uw systeem en bieden u een oplossing die rekening houdt met de totale eigendomskosten.