It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Aangepaste pompstations

Wanneer onze standaard pompstationontwerpen niet geschikt zijn voor de condities van uw project, kunnen wij u helpen een aangepast pompstation te ontwerpen op basis van projectvereisten. Onze technische expertise en uitgebreide ervaring dragen bij aan de ontwerpen van pompstations die, samen met Flygt-pompen en accessoires, zorgen voor een betrouwbaar en kosteneffectief project. De ontwerpen zijn gemaakt voor verschillende instroomomstandigheden, om de opbouw van vaste stoffen te beperken en met meerdere pompeenheden om een ​​efficiënte, goed ontworpen geheel te bereiken.

Een van de belangrijkste ontwerpvereisten voor een pompput is om optimale inlaatomstandigheden voor de pompen te bieden. Dit betekent dat de aan de pompinlaten afgeleverde stroom uniform, stabiel en zonder werveling of meegesleepte lucht moet zijn. Een ander cruciaal aspect is het minimaliseren van sedimentatie en puin in het station. Andere factoren die van invloed kunnen zijn op de werking, zoals de locatieomstandigheden, het type media en lokale voorschriften en praktijken, moeten een sleutelrol spelen bij het ontwerp van stations.

HET ONTWERP VERIFIËREN

Om een ​​ontwerp te verifiëren wanneer er weinig of geen eerdere ervaring is, gebruiken we computationele vloeistofdynamica (CFD). Het is een wiskundige modellering van het voorgestelde ontwerp van de pompput waarbij het stromingspatroon kan worden waargenomen onder verschillende bedrijfsomstandigheden. Flygt was pionier in het gebruik van CFD om het ontwerp van pompputten te verifiëren en we gebruiken het al meer dan 30 jaar.

Daarnaast gebruiken we fysieke schaalmodeltesten om oplossingen voor bestaande en voorgestelde installaties te identificeren. Dit is een veel goedkopere manier gebleken om de haalbaarheid van mogelijke oplossingen vast te stellen dan met vallen en opstaan ​​op volle schaal en als een alternatief voor CFD-analyse in bepaalde gevallen.