It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Case Studies

Case Studies

  • Engineering & Expertise

    We offer deep applications expertise from decades of leading innovation with products, systems and services that address the full cycle of water.
  • Onderzoek en ontwikkeling

    PRODUCTONTWIKKELING - ONTWIKKELING VAN DE OPLOSSINGEN VAN DE TOEKOMST Hoe bereid u zich voor op de toekomstige wateruitdagingen? Bij Xylem denken we hier elke...
  • Premium efficiency-motoren

    Flygt Premium Efficiency-motoren voldoen aan de IE3-efficiëntievereisten in IEC-normen en aan de Premium Efficiëncy-vereisten in de NEMA-norm. Flygt ontwerpt...
  • Stroom- en signaalkabels

    Flygt SUBCAB®-kabels zijn geoptimaliseerd voor een lange levensduur onder water. Lange levensduur dankzij heel resistente materialen Betrouwbare lekvrije...
  • Wedeco

    Het Wedeco-merk van Xylem produceert betrouwbare, chemicaliënvrije en milieuvriendelijke technologieën voor de behandeling van water en afvalwater, inclusief ultravioletdesinfectie (UV) en ozonoxidatiesystemen.
  • Support

    Zoek productdocumenten, interactieve hulpmiddelen en calculators, probleemoplossing, garanties en andere behoeften. Contact met ons opnemen Een locatie zoeken...
  • Industrieën en toepassingen

    Bij Xylem bieden we een compleet assortiment geavanceerde oplossingen voor afvalwater en water in een aantal industrieën, van openbare voorzieningen tot...
  • Landbouwafvalbeheer

    Problemen met lange vezels en dikke vloeistoffen  Mestverwerking is een belangrijke toepassing bij het fokken van dieren waarbij water een essentiële rol...
  • Veewaterpompen

    Of het nu gaat om het uit de grond halen van het water, het zuiveren of verspreiden van water in de installatie, Xylem biedt beproefde pomp- en...
  • Doorstroming op land

    Veilige doorgang voor vissen voorzien Het aantrekken van vissen is een speciale wetenschap die wordt gebruikt om vissen te lokken naar specifieke...
  • Recreatievaartuigen

    Op zee eisen booteigenaren producten die betrouwbaar en duurzaam zijn, vooral tijdens de meest veeleisende weers- en werkomstandigheden. De reputatie van Xylem...
  • Bilge Pumping for Large & Small Boats

    What is a bilge pump and why do I need one? Whether from a propeller shaft packing gland, a leaky portlight, loose seams in a wooden boat, melting ice from a...
  • Motorkoeling

    Xylem biedt een uitgebreid gamma koeloplossingen, waaronder warmtewisselaarkoeling, kielkoeling en directe koelsystemen. Het is belangrijk dat de...
  • Ventilatie

    Jabsco DC-ventilatoren zijn ontworpen om bij het opstarten dampen te verwijderen uit de motorkamer van boten met benzine-aandrijving en voldoen daarom aan de...
  • Waterdruk

    Jabsco waterdruksystemen zijn ontworpen om u de druk te geven die u nodig hebt voor drinkwater en reiniging. Automatische drukgestuurde pompen Drukgestuurde...
  • Verlichting

    Een zoeklicht op zee moet een aantal taken kunnen uitvoeren, van het lokaliseren van boeien tot het verlichten van een smal kanaal en, eventueel, het zoeken...
  • Recreatie Voertuigen

    Onderweg vragen eigenaren van campers om producten die betrouwbaar en duurzaam zijn, vooral tijdens de meest veeleisende weers- en werkomstandigheden....
  • Gebouwsystemen

    Van scholen tot wolkenkrabbers, Xylem bouwt aan een betere toekomst De wereldbevolking groeit en er worden steeds meer gebouwen gebouwd. Daardoor neemt ook de...
  • Afvalwatersystemen

    Behandeling van riool- en afvalwater zijn enkele van de meest gecompliceerde toepassingen in een gebouw omdat de producten vaste stoffen, vezels, vezelachtig...
  • Zwembaden en recreatie

    Pompen voor plezier Veel recreatieve locaties en waterparken zijn afhankelijk van een efficiënte waterstroom voor zwembaden, waterattracties, fonteinen en...

Create Wishlist

Add to wishlists
Select one or more wishlists.

Item successfully added to wishlist.

Item successfully added to new wishlist.
Item successfully added to existing wishlist.