It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Industriële afvalwaterbehandeling

Oplossingen voor afvalwaterbehandeling voor industriële naleving en hergebruik

Industrieel afvalwater is een bijproduct van de productie van commerciële producten. Of het nu gaat om het voedsel dat we eten, de dranken die we drinken, de kleding die we dragen of de papier- en chemische producten die we gebruiken, water is vereist voor bijna elke stap van de productie in een groot aantal industrieën. 

Omdat water in het productieproces wordt gebruikt, kan het een verscheidenheid aan verontreinigingen oppikken die tot acceptabele niveaus moeten worden verwijderd voordat het wordt afgevoerd uit een industriële productiefaciliteit. Typische bestanddelen die moeten worden behandeld, zijn onder meer gesuspendeerde vaste stoffen (TSS), vetolievet (FOG), pH, bacteriën, selenium, zware metalen en andere gereguleerde chemicaliën en stoffen. 

Xylem biedt een compleet assortiment oplossingen en diensten voor de behandeling van industrieel afvalwater om: 

  • Voldoe aan de wettelijke vereisten - wij kunnen uw faciliteit helpen strikte voorbehandelings- of directe-ontslagbehandelingsdoelen te bereiken 
  • Verminder of elimineer vuilwatertoeslagen - behandeling op locatie kan de toeslagen verlagen (of zelfs elimineren) die verband houden met het lozen van onbehandeld vuilwater naar een lokale gemeentelijke zuiveringsinstallatie. 
  • Hergebruik water - hoogwaardig afvalwater kan worden teruggewonnen, waardoor de bedrijfskosten van de installatie worden verlaagd. 
  • Zet afvalwater om in groene energie - waardevol biogas kan worden gegenereerd uit afvalwater via anaerobe vergisting, wat resulteert in een bron van geldbesparende hernieuwbare energie.  
  • Word een milieubeheerder - minimaliseer uw ecologische voetafdruk. 

Van het transport van zeer corrosieve vloeistoffen tot het verwerken van kwetsbare biotech-verbindingen tot het behandelen van industrieel afvalwater, Xylem biedt de geavanceerde apparatuur en oplossingen die nodig zijn om elk aspect van industriële afvalwaterbehandeling efficiënt en effectief te beheren.  Daarnaast kunnen digitale monitoring en operationele inzichten faciliteiten helpen bij het in realtime volgen van behandelingsprestaties, het ondersteunen van geïnformeerde besluitvorming en het identificeren van mogelijkheden om waterkwaliteit, energieverbruik en bedrijfskosten te optimaliseren.

De behandeling van afvalwater is van vitaal belang voordat het in het milieu wordt geloosd om schade aan onze ecosystemen en de menselijke gezondheid te voorkomen