Verduidelijking is een essentiële stap in een water- of afvalwaterbehandelingsproces om gesuspendeerde vaste stoffen te verwijderen door zwaartekrachtbezinking, waardoor een opgehelderd vloeibaar afvalwater ontstaat. Ten eerste is primaire en secundaire verduidelijking nodig om de juiste technologie te bepalen om aan de behandelingsvereisten te voldoen.
Wat is primaire en secundaire verduidelijking?
Primaire en secundaire zuiveringsinstallaties zijn afzonderlijk, maar een integraal onderdeel van elke conventionele afvalwaterzuiveringsinstallatie. Primaire zuiveringsinstallaties bevinden zich stroomafwaarts van de screenings- en gritkamers van de installatie om bezinkbare vaste stoffen te scheiden van het rauwe afvalwaterinfluent, terwijl secundaire zuiveringsinstallaties stroomafwaarts van de biologische zuiverings- of actiefslibinstallatie worden gebouwd om het behandelde afvalwater te scheiden van de biologische massa die voor de behandeling wordt gebruikt. Deze twee zuiveringsprocessen hebben een vergelijkbare ontwerpconfiguratie en gebruiken zwaartekracht voor het scheiden van vaste stoffen van toevoerwater dat de zuiveringsinstallaties binnenkomt.
Primaire verduidelijking
Primaire zuivering, ook bekend als sedimentatie, is de eerste stap in het waterbehandelingsproces voor het verwijderen van gesuspendeerde vaste stoffen (TSS), olie en vet. Tijdens deze stap worden vaste stoffen die aan het oppervlak drijven en andere grote deeltjes uit de water- of afvalwaterstroom verwijderd voorafgaand aan biologische behandeling. Slib wordt aan de onderkant van de zuiveringsbekkens aangebracht en verzameld door een hark en verwijderd door een slibverwijderingssysteem. Ondertussen drijven olie en vet naar het oppervlak en worden afgekapt. Een gebruikelijke primaire zuiveringsinstallatie verwijdert 60 procent van de gesuspendeerde vaste stoffen en 30 tot 40 procent van de biologische zuurstofvraag (BZV).
Secundaire verduidelijking
Secundaire verduidelijking volgt het biologische behandelingsproces met als hoofddoel het teruggeven van actief slib. Tijdens het secundaire zuiveringsproces bezinkt de biomassa van micro-organismen in de vorm van actief slib op de bodem. Na verloop van tijd wordt de biomassa van micro-organismen teruggeplaatst in de beluchtingstank, waarbij de cyclus wordt herhaald totdat het effluent schoon is voordat het voor filtratie en/of desinfectie wordt verzonden. Afvalslib wordt verwijderd en verdikt voorafgaand aan het vergistingsproces.
Welk type zuiveringssysteem is geschikt voor uw installatie?
Cirkelvormige zuiveraars zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, waaronder gesegmenteerde hark, spiraalschraper en hydraulisch verwijderingstype. Selectie is gebaseerd op toepassings- en behandelingsdoelen.
Rechthoekige ketting- en schraperverhelderingssystemen zijn verkrijgbaar in 3-as- en 4-asconfiguraties en een verscheidenheid aan kettingtypen, waaronder gegoten, filamentwonden en roestvrij staal. De selectie is gebaseerd op de lengte van het bassin en het laden van vaste stoffen.
Geballaste zuivering met cirkelvormige of rechthoekige zuiveringsapparaten verhoogt de behandelingscapaciteit drastisch, helpt te voldoen aan ENR-limieten en produceert effluentkwaliteit veel beter dan conventionele alternatieven en tegen lagere levenscycluskosten.
Hoe kunnen nutsbedrijven de procesbewaking in DWTP's en RWZI's verbeteren?
Nutsbedrijven missen vaak een uniform, realtime beeld van hun activiteiten in de zuiveringsinstallatie, waardoor het moeilijk wordt om energie- en chemisch gebruik te optimaliseren en tegelijkertijd te zorgen voor naleving van de regelgeving. Verschillende gegevensbronnen en beperkte zichtbaarheid van belangrijke prestatie-indicatoren belemmeren tijdige besluitvorming en efficiënt middelenbeheer.
De toepassing Plant Management van Xylem Vue biedt een uitgebreid, realtime overzicht van de operationele status van behandelingsprocessen. Het fungeert als een geïntegreerd operationeel centrum dat bewaking en installatiebeheer op afstand mogelijk maakt. De toepassing ondersteunt besluitvorming door bruikbare inzichten en aanbevelingen te bieden om de waterkwaliteit, emissies, energieverbruik en operationele kosten te optimaliseren.
Waterzuivering wordt gebruikt bij de voorbehandeling van drinkwater en de behandeling van gemeentelijk afvalwater