It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Xylem introduceert Nexicon™, de flexibele totaaloplossing ontwikkelt door waterexperts

juni 21, 2023

NEEM DE VOLLEDIGE CONTROLE OVER UW INSTALLATIES

nexicon openDORDRECHT-21-06-2023 - 
Xylem, het toonaangevende wereldwijde watertechnologiebedrijf, kondigt de lancering in Nederland aan van Nexicon™. De Nexicon™ is het nieuwe monitoring en control systeem voor water- en afvalwaterpompstations. 
 
De Nexicon™ is ontworpen om alle assets van alle afvalwatertoepassingen te monitoren, controleren en de operationale kosten te verlagen. Het integreert zowel flexibele hardware als software, die vooraf geconfigureerd zijn voor de specifieke watertoepassing waar hij toegepast wordt. 
 
Conform de wensen en behoeften voor de specifieke installatie is de Nexicon™ aan te passen door de marktstandaard programmeertaal CODESYS. Om gegevens te kunnen verzamelen en pompen op afstand te kunnen bewaken, is Nexicon™ in elk SCADA-systeem te integreren via verschillende, gestandaardiseerde communicatieprotocollen.  
 
nexicon moduleMet Nexicon™ verlagen gebruikers hun totale kosten vanaf het ontwerp en gedurende de hele levenscyclus van de installatie, dankzij een systeem met hoge prestaties en eenvoudig onderhoud.  
Het systeem kan worden geconfigureerd voor verschillende behoeften en toepassingen. De functionaliteit van het vooraf laden van het programma, aangepast aan de installatie en werking van de behoefte van de klant, zorgt voor flexibiliteit in het gebruik. 
 
Nexicon™ is met name ontworpen voor de watersector, die veel verschillende pompstations beheren binnen hun afvalwatertransportsysteem en zuiveringsinstallaties.

 

De voordelen: 

Kostenbesparing:

  • Verlaag het aantal storingen en verhoog de betrouwbaarheid in alle toepassingen
  • Voorkom ongeplande servicebezoeken door ingebouwde automatische monitoring en rapportage
  • Naadloze integratie in uw risico gestuurd beheer- en onderhoudssysteem  

Eenvoudig configureerbare software: 

  • Automatische aanpassingen en eenvoudig onderhoud van waterbeheer
  • Verhoogde betrouwbaarheid met een geïntegreerd systeem dat van begin tot eind getest is
  • Communicatie via verschillende, gestandaardiseerde protocollen
  • Ingebouwde intelligente en flexibele alarmmelding

Eigen oplossingen configureren:

  • Toepasbaar voor alle water- en afvalwatertoepassingen
  • Krachtige software en hardware met uitgebreide functionaliteit voor elke toepassing
  • Functionilteit van de software uitbreidbaar m.b.v. standaard programmeertaal (CODESYS) 

Over Xylem

Xylem (XYL) is een leidende, mondiale leverancier van watertechnologie, die zich inzet om alle kritieke problemen op het gebied van water, afvalwater en aan water gerelateerde uitdagingen op te lossen met technologie, innovaties en expertise. Meer dan 22.000 medewerkers met verschillende kwaliteiten genereerden in 2022 een omzet van $7,3 miljard. Wij creëren een duurzamere wereld door onze klanten in staat te stellen om hun water- en resourcemanagement te optimaliseren en door gemeenschappen in meer dan 150 landen te helpen aan toegang tot veilig water. Help ons bij onze inspanningen via www.xylem.com en ‘Let’s Solve Water’.