It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem introduceert de Godwin S-serie (NC100 & NC150), de eerste intelligente zelfaanzuigende pompen die bediend kunnen worden vanaf een smartphone.

mei 5, 2021

Xylem introduceert de Godwin S-serie (NC100 & NC150), de eerste intelligente zelfaanzuigende pompen die bediend kunnen worden vanaf een smartphone.

Xylem, een wereldspeler op het gebied van watertechnologie, kondigt in Nederland de lancering aan van de nieuwste verstoppingsvrije pompen voor ontwateringstoepassingen (bouw, bouwterreinen) en afvalwater.

De slimme S-serie pompen zijn ontworpen door Godwin een merk van de Xylem Group. Het zijn zelfaanzuigende dieselpompen die zijn uitgerust met een Flygt N-waaier waardoor verstoppingen verleden tijd zijn. Deze serie kan elk soort water verpompen die bij traditionele pompen verstopping zouden veroorzaken, en kunnen vanaf elk apparaat (computer, tablet of smartphone) worden bewaakt en bestuurd.

Als eerste in de pompindustrie zal de Godwin S-Serie met behulp van Field Smart Technology (FST) op afstand bewaakt en gecontroleerd kunnen worden. Hierdoor krijgen gebruikers meer flexibiliteit en gemoedsrust bij het monitoren van de pomp(oplossingen).

Met Field Smart Technology kan op afstand de controle over de pomp worden genomen en informatie worden opgevraagd, zoals:

  • Start/stops en controle van het toerental van de motor
  • Brandstofniveau en -verbruik controleren
  • Monitort de uitstoot van de nieuwste generatie motoren
  • Motorbelasting bewaken en waarschuwing bij alarmen en storingen
  • Aflezen van zuig (vacuüm) en druk waardes
  • Controleren van het debiet en controleren van het oliepeil

Voordelen:

  • Constante hydraulische efficiëntie tijdens het pompproces dankzij de Flygt N-technologie
  • Flygt N-waaier verwisselbaar naar een kanaalwaaier voor ontwatering toepassingen, dus twee pompen in één
  • 10% energiebesparing dankzij nieuwe hydraulische ontwerpen, de nieuwste generatie dieselmotoren die voldoen aan de recente milieunormen (10% brandstofbesparing) of elektrische motoren met hoog rendement
  • 20% meer betrouwbaarheid dankzij mechanische afdichtingen met cartridge seal, 25% grotere diameter van de aandrijfas
  • 40% minder onderhoud, vereenvoudiging van het V-snaar spansysteem van de compressor, controlevenster voor het oliepeil van de afdichting, nieuw ontworpen motor/hydraulische koppeling

Voorbeelden van toepassingen:

  • Omleiding van riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties
  • Back-up voor pompstations (permanent of tijdelijk)
  • Wegpompen van verontreinigd water van bouwterreinen
  • Overstromingswater
  • Leegmaken van de vergister
  • Industrieel afvalwater

Productkenmerken:

  • Unieke Flygt zelfreinigende verstoppingsvrije N-waaier uitwisselbaar naar C-waaier (kanaalwaaier)
  • Mechanische afdichting in oliebad, onbeperkt droog draaien en dus lagere onderhoudskosten
  • Slijtvaste siliciumcarbide afdichting voor probleemloze prestaties en werking
  • Ontwerp uit één stuk voor eenvoudig onderhoud van de pomp
  • Dri-prime®, zelf aanzuigend tot 8, 5 m, behoefd geen afstelling of controle
  • Motoren voldoen aan de laatste wetgeving inzake toegestane emissies, Stage V
  • Open set of een geluidsarme omkasting.
  • Skid voorzien van lekbakvoorziening.