It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FPG 413 / FPG 414 / FPG 415の構成

FOP 315またはFOP 402 HMIを使用して、FPG 413、FPG 414、またはFPG 415デバイスを構成します。

  1. 設定 > 通信に移動します。
  2. Modbus RTUまたはModbus TCPを選択します。
  3. 通信パラメータを設定します。
パラメータ設定
デフォルトゲートウェイEthernetでの通信設定
IPアドレス10.10.10.10
サブネットマスク255.0.0.0
スレーブアドレスネットワーク内のModbusアドレス
ボー9600
ストップビット1
パリティなし
ポート502

 

フィールドバスの通信が失われると、ポンプが停止する可能性があります。予期しないポンプ停止を防ぐために、以下の設定を使用します。

設定 → アラーム → ポンプ X → フィールドバス通信損失

Haltポンプを無効にします。