It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FPG 411 / FPG 412の構成

  1. ホームボタンを押します。
  2. へ移動  押してすべてのメニューを選択します。
  3. 設定 > 通信に移動します。
  4. RS-485 RTUポートまたはイーサネットポートを選択します。
  5. 通信パラメータを設定します。
  • RS-485 RTUポート
パラメータ 設定
プロトコル設定 Modbusスレーブ
スレーブアドレス ネットワーク内のコントローラーアドレス
チャネル設定 ボー - 9600
パリティ - なし

 

  • Ethernetポート
パラメータ 設定
プロトコル Modbusスレーブ
チャネル設定 IPアドレス - 10.10.10.10
サブネットマスク - 255.0.0.0
ポート - 502