It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FGC 313 / FGC 323 の構成

デバイスとゲートウェイ間の接続については、特殊デバイス接続を参照してください。

  1. Read (読み取り)/Write (書き込み)
  2. Left (左)/Up-Down (上下)
  3. Right (右)/Enter (エンター)
  4. Step group (ステップグループ)/Home (ホーム)
  5. リセット
  1. 「構成」モードを開きます。
    a. Right/Enterを繰り返して押し、PARAMETERSに進みます。
    b. Read/Writeを押して編集モードに進みます。
    c. 左/上/下 を押してはい に変更します。
    d. Right/Enterを押して値を保存します。

  2. サービスメニューを開きます。
    a. パラメータ13、SERVICEを参照します。
    b. 設定をに変更しますはい

    この設定により、通信パラメータを変更できるようになります。

  3. 通信パラメータを設定します。
パラメータパラメータ番号設定
18COMMUNICAT. COM1RS232 FDX またはRS232 HDX
18_1速度 COM19600 bps
18_2プロトコル COM1Modbus固定

 

  1. コントローラーのIDを変更します。
    a. パラメータ 12_7、ステーション no./idを参照します。
    b. IDを00001~00255の間の番号に設定します。

    ポンプコントローラのID番号は、システム内のステーションの固有の番号と同じです。
     
  2. 設定を完了します。
    a. パラメータ13、SERVICEを参照します。
    b. 設定をに変更しますいいえ

    通信パラメータの変更がロックされました。

これでポンプコントローラはモデムと通信できるようになりました。