It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

APP 411 / APP 412の構成

FOP 315またはFOP 402 HMIを使用して、APP 411/412デバイスを構成します。

ポンプ1またはミキサー1はノード1 に、ポンプ2またはミキサー2 はノード2 に、などの要領で行います。

  1. 設定> 通信 に移動します
  2. TCP/IP設定またはModbus RTU設定を選択します
  3. 通信パラメータを設定します。
パラメータ設定
IPアドレス10.10.10.10
サブネットマスク255.255.255.0
スレーブアドレスネットワーク内のModbusアドレス
ボー9600
ストップビット1
パリティなし
ポート502

フィールドバスの通信が失われると、ポンプが停止する可能性があります。予期しないポンプ停止を防ぐために、以下の設定を使用します。

設定>通信>フィールドバス通信損失>動作

アクションなしに設定します。