Overview Solutions Documentation & Tools
Overview

冷水に対応するバルクメーター

MeiStream® Plusは、次の用途に適した産業用メーターです。

  • 最高50°Cまでの冷水道水を請求するための測定
  • 中程度の高流量の測定(例:揚水配管内)
  • 低流量の測定(例:軽負荷時)
  • 漏水制御
  • DN 40からDN 150までのサイズがあります

もたらされるメリット

  • 独自の測定範囲:水平設置でQ3/Q1 ≥ 315
  • 高い過負荷能力を提供
  • 上流側に直管部が不要(OIML R49およびEN 14154に準拠するU0D0)
  • 水平および垂直設置位置
  • メーターは水没使用可能、保護等級IP68
  • 最高70°Cの温度に耐える
  • 光学パルサータイプのODもまだ使用可能
Product Features
  • メーターは、annex MI001に準拠したMIDパターン認証済
  • 測定ユニットは、annex MI001に準拠したMIDパターン認証済品と交換可能
  • HRI-Meiピックアップのために用意されたレジスタ
  • メーター本体は、DIN 19625およびEN 14154に準拠したショート(WP)およびロング(WS)の全長のものがあります。
  • 水平設置

仕様

  • 異なるデータプロトコルを使用したエンコーダーレジスタ
  • 危険区域で使用するためのバージョンあり
  • HRI-Meiを工場取付済
  • ¼インチ圧力監視ポート

 

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Specification