Overview Solutions Documentation & Tools
Overview

双方向通信対応、次世代高性能水道スマートメーター

iPERL® (International) は、双方向通信機能を内蔵した次世代の高性能デジタルスマート水道メーターです。iPERLメーターは、15年の予想耐用年数にわたって比類のない、持続的な精度を実現する独自の技術を使用しています。

iPERLは、1時間あたり1リットルの低流量も測定することにより、水道事業者が無収水を削減するのに役立ちます。15分間隔の非常に詳細なデータを提供するようにプログラムすることで、顧客側の漏水を正確に特定できます。また、大量のデータは、水道事業者が給水ネットワークをより効率的に管理し、水を節約し、顧客に正確な課金を提供し、漏水、不正行為、または異常な使用パターンを通知するのに役立ちます。

Product Features
  • あらゆるメーターサイズ(DN15~DN40)で、R800計測を提供する高測定精度
  • 通信頻度に応じて、最大15年の想定動作寿命
  • 低電力消費で高いサンプリングレート
  • AMRおよびAMI用の統合された双方向通信
  • 2つの低電力、公用無線システム
  • OMS認証済
  • 最大2880個のパラメータを持つデータロガー
  • アラーム機能
  • 改ざん防止と不正対策
  • 可動部品なし
  • 鉛フリー構造

もたらされるメリット

  • 運用効率と顧客サービスを向上
  • 無収水(収益とならない水)を削減し、1時間あたり1リットルの流量まで測定
  • メンテナンスとコストの削減に役立つ
  • 水平方向、垂直方向、または斜めに設置可能
  • 水の無料の使用や改ざんを防止
  • システムの漏れを検出
  • リモートモニタリングおよび診断が可能
  • 消費量データを収集、記録
  • エネルギー節約および電力最適化に役立つ
  • 自動検針(AMR)から高度計量インフラ(AMI)へのテクノロジー移行に対応する、シームレスで拡張性ある双方向通信を提供

仕様

試験証明書2004/22/EG (MID) (EN 14154: 2007準拠)

  • OIML R49: 2006

承認

  • KTW/DVGW (D)
  • ACS (F)
  • WRAS (UK)

 

Documentation & Tools

Documentation & Tools

Brochure

データ・シート

Case Study

Certificate

手動