It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

hydrovar® X: pensato per chi installa, non solo per chi progetta

Nel mio ruolo di Product Manager, uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione è quello di cercare di rispondere alle esigenze del mercato con prodotti concreti. E uno dei temi che emerge costantemente — dalla rete commerciale, dagli installatori, dai partner tecnici — è la difficoltà che si incontra in fase di installazione e messa in servizio dei sistemi.

Sistemi che funzionano perfettamente sulla carta possono diventare un problema reale in cantiere. Configurazioni complesse, interfacce poco intuitive, avviamenti lenti. Il risultato sono tempi lunghi, errori e costi imprevisti che ricadono su chi installa.

hydrovar® X risponde esattamente a questa sfida.

"Quando pensiamo a hydrovar® X, non guardiamo solo alle prestazioni idrauliche o all'efficienza energetica. Guardiamo a chi lo mette in funzione giorno dopo giorno. L'obiettivo è far sì che la prima accensione non sia un rompicapo, ma un passaggio naturale e rapido."

hydrovar® X integra convertitore di frequenza e motore sincrono IE5, con un software applicativo integrato che semplifica la messa in servizio, la programmazione e l'uso quotidiano — anche tramite app dedicata e display intuitivo.

Caratteristiche che riducono errori e tempi

hydrovar® X integra funzionalità che rispondono concretamente alle esigenze degli installatori:

  • Software integrato per l'avviamento rapido
  • Display chiaro e app mobile per controllo e configurazione
  • Gestione multipompa fino a 8 unità senza singolo punto di guasto
  • Parametri preimpostati e automatizzati per le applicazioni più comuni

"Abbiamo integrato funzioni che anticipano le esigenze dell'installatore: meno menu da navigare, più feedback immediato sul processo di avviamento."

L'impatto sul campo: tempi, costi e prestazioni

Chi installa deve spesso confrontarsi con impianti datati, spazi ridotti e messe in servizio urgenti. hydrovar® X risponde a queste condizioni con vantaggi concreti e misurabili:

  • Tempi di messa in servizio più brevi grazie a logiche guidate
  • Riduzione degli errori di configurazione anche in condizioni non ideali
  • Maggiore affidabilità dall'avvio
  • Una percezione positiva del prodotto fin dal primo utilizzo

hydrovar® X è progettato per applicazioni come approvvigionamento idrico, HVAC, irrigazione, antincendio e impianti industriali, con taglie da 3 a 22 kW e controllo remoto tramite app e interfaccia grafica.

Perché questa semplicità fa la differenza

In un mercato dove l'installatore deve destreggiarsi tra diverse variabili, la semplicità operativa non è un optional: è un vantaggio competitivo strategico.

"Il valore di un prodotto si misura anche da quanto facilmente può essere avviato e mantenuto. hydrovar® X nasce con questo principio." — 

hydrovar® X non è solo tecnologia avanzata. È tecnologia pensata per l'installatore: intuitiva, adattabile e rapida da configurare.

Powering multistage solutions, booster sets, and centrifugal pumps, hydrovar X covers a wide range of applications. In an industry where every hour on-site counts, reducing complexity during installation means reducing costs, errors, and stress—for everyone.

Marco Dola
Product Manager, AW, Italia
Lowara – Xylem Water Solutions