Le attività di allevamento hanno sempre dovuto affrontare le sfide legate alla gestione del letame e dell’acqua di processo. Da anni l’industria agricola si concentra sul controllo degli odori e sulla protezione della qualità dell’ambiente. La consapevolezza che la produzione agricola contribuisca alla generazione dei gas a effetto serra e ai cambiamenti climatici ha alimentato una nuova fase di sviluppo volta a ridurre drasticamente le emissioni di metano. La Environmental Protection Agency (EPA) stima che solo negli Stati Uniti il letame prodotto dal bestiame emetta circa 2 milioni di tonnellate di metano che rappresenta circa l’8% delle emissioni di metano antropogenico negli USA. Per ridurre le emissioni di gas serra, molti governi nazionali, regionali, statali e locali negli Stati Uniti, in Sud America, Cina ed Europa hanno sviluppato normative e incentivi per promuovere lo sviluppo di impianti di biogas.
Il biogas, un sottoprodotto del processo di digestione anaerobica, è ricco di prezioso metano, che in genere va dal 50 all’80%, rendendolo un combustibile energetico altamente efficiente e a combustione pulita. Molti allevatori di bestiame traggono vantaggio dall’utilizzo di biogas in loco per ridurre i costi energetici. Le operazioni su larga scala possono anche vendere biogas alle reti di gas naturale o generare elettricità per l’integrazione nella rete elettrica, creando ulteriori opportunità di reddito.
Xylem vanta una vasta esperienza nella fornitura di soluzioni complete per la gestione, il trattamento e l’utilizzo del biogas catturato dalle acque reflue e dai rifiuti organici.