Sistema di sedimentazione accelerata mediante magnetite per il trattamento primario avanzato, il trattamento terziario e la rimozione del fosforo.
Il sistema CoMag® utilizza magnetite e reagenti chimici per creare un processo avanzato di flocculazione e sedimentazione accelerata. Questa tecnologia aumenta significativamente le velocità di sedimentazione e migliora le prestazioni complessive dei processi di trattamento delle acque reflue e delle acque.
I fiocchi ad alta densità prodotti dal processo vengono convogliati verso un sedimentatore compatto ad alta velocità, progettato per garantire elevate prestazioni di separazione solido-liquido in un ingombro ridotto.
Nelle applicazioni di trattamento primario avanzato o terziario, CoMag® utilizza un circuito di ricircolo del fango che migliora ulteriormente le prestazioni del processo e la qualità dell'effluente. Circa l'80% del fango di fondo del sedimentatore viene ricircolato verso la vasca di reazione.
Nel circuito di ricircolo, la magnetite viene separata dai fiocchi tramite un miscelatore ad alta velocità e successivamente recuperata mediante un sistema magnetico proprietario. Oltre il 99% della magnetite viene recuperato e riutilizzato all'interno del processo, mentre il fango separato viene inviato alla linea di trattamento fanghi.