It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Motori con Efficienza Premium


I motori con efficienza premium di Flygt soddisfano i requisiti di efficienza IE3 delle norme IEC e NEMA. Flygt progetta motori speciali per le pompe sommergibili che sono disponibili nelle dimensioni da 2kW a 230 kW. Le nostre strutture puntano a garantire l’efficienza massima possibile del motore con perdite concentrate attorno allo statore in modo da utilizzare la meglio il dispositivo di raffreddamento. Il risultato è una vita di servizio del motore e del cuscinetti lunga in una macchina sempre ben raffreddata.

La gamma di motori ad efficienza premium offre due diverse tecnologie. Per le grandi dimensioni utilizziamo la tecnologia convenzionale a induzione, mentre per quelle più piccole la tecnologia con magnete permanente in linea (tecnologia LSPM).

Motori innovativi a magnete permanente LSPM fno a 12,5 kW.

Bel 2009 Flygt è stata la prima azienda a lanciare i primi motori LSPM per i nostri miscelatori. Dopo molti anni dedicate alla R&S, siamo riusciti a lanciare sul mercato questa tipologia di motore all’avanguardia. Abbiamo sviluppato motori con tecnologia LSPM fino a 12,5 kW che sono potenti ed estremamente efficienti. Questa tecnologia fornisce fino al 4% di potenza in più rispetto la valore nominale standard di efficienza premium (IEC 60034-30-1) definito dai regolamenti europei e da NEMA MG-1.

I motori LSPM di Flygt sono stati progettati per consumare meno energia, fattore che permette di utilizzare cavi più piccoli e quindi dispositivi di sicurezza meno costosi. In questo modo è facile dotare anche le pompe più vecchi con questi motori, utilizzando il pannello di controllo esistente. I motori LSPM possono essere avviati in modo flessibile con tutti i più comuni metodi di avviamento. L’impegno dei nostri ingegneri si concentra nel garantire motori che sono snelli e i più leggeri possibili.

Per i motori da 12,5 kW e più grandi utilizziamo le tecnologie convenzionali per garantire livelli di efficienza premium. Alcuni motori più grandi di 70 kW sono dotati di rotori in rame e avvolgimenti, statori/rotori ad alta efficienza.

I vantaggi dei motori ad efficienza premium:

  • I motori sommergibili a più elevata efficienza del settore
  • Efficienza premium internazionale come standard
  • Le basse temperature allungano la vita di servizio dei motori e dei cuscinetti
  • Ottimizzati per le pompe e le applicazioni di pompaggio
  • Possibili tutti i metodi di avviamento più comuni