Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Gestione perdite

Ridurre le perdite dei sistemi di distribuzione aiutando i clienti a massimizzare l’efficienza idrica

I servizi di pubblica utilità perdono 9,6 miliardi di dollari l’anno a causa della sola perdita d’acqua. Una gestione migliorata delle perdite di sistema e della pressione può ridurre le perdite del 5% e le rotture delle tubazioni del 10%, facendo risparmiare fino a 4,6 miliardi di dollari all'anno. 

I proprietari di abitazioni statunitensi perdono 1,25 trilioni di galloni di acqua all’anno a causa del mancato rilevamento o riparazione delle perdite. In una singola abitazione, le perdite possono rappresentare una media di 10.000 galloni sprecati ogni anno, sufficienti per riempire una piscina in giardino. 

La nostra soluzione 

Con particolare attenzione al monitoraggio, alla gestione della pressione e alle tecnologie di rilevamento delle perdite, offriamo soluzioni avanzate e intelligenti che permettono di risparmiare acqua e prevenire le perdite. 

Per la vostra rete di distribuzione dell’acqua, le nostre soluzioni integrate di gestione delle perdite e i prodotti associati vi permettono di monitorare e diagnosticare le perdite in remoto e continuamente. I sensori acustici Permalog+ utilizzano onde sonore per monitorare le linee di distribuzione e localizzare le perdite. I sensori si attivano durante la notte, ascoltando il sistema di distribuzione quando il rumore ambientale è al minimo, quindi segnalando le condizioni della condotta all’utenza tramite la rete di comunicazione FlexNet®. Utilizzando questi dati, è possibile dare priorità e gestire in modo più efficace la manutenzione e ottimizzare la pressione dell’acqua e le perdite nella rete. 

I contatori intelligenti funzionano con i moduli Sensus SmartPoint® per aiutarti a gestire il tuo sistema idrico. Li colleghiamo ai nostri contatori per consentire la comunicazione bidirezionale. I moduli SmartPoint forniscono letture orarie rispetto alla lettura mensile tradizionale dei contatori. Questi volumi di lettura forniscono maggiori informazioni sui modelli di utilizzo dei clienti. I moduli SmartPoint rilevano anche manomissione, perdite, flusso inverso e altre anomalie.

 

Una gestione efficace delle perdite riduce le perdite finanziarie, migliora la soddisfazione dei clienti, migliora il risparmio idrico e garantisce la conformità alle normative.

Prodotti & Servizi Correlati