Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Ozone Systems

Sistema per ozono PDOevo

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio
  • Produzione di ozono pari a 20 - 1.300 lbs./giorno o da 400g/hr a 25kg/hr
  • Basso consumo di energia e riduzione dei costi di capitale ed esercizio
  • Sistema montato e dotato di strumenti “plug and play”
  • Costruzione resistente per poter operare in presenza di condizioni estreme
  • Installazione e funzionamento semplici
  • Elettrodi virtualmente senza alcun fabbisogno di manutenzione
  • Garanzia di sostituzione di 10 anni per gli elettrodi Effizon® evo 2G
  • Omologato CE, UL

Sistema compatto, integrato

Il sistema generatore di ozono Wedeco® SMOevo di Xylem abbina la massima flessibilità a caratteristiche di funzionamento affidabili per capacità medie e piccole di ozono. Il sistema generatore di ozono e l’unità di controllo possono essere abbinate e integrate con kit opzionali che permettono di soddisfare diversi requisiti di applicazione. 

La serie SMOevo è prodotta in due configurazioni principali: la configurazione Greenline per un efficienza energetica massima e costi bassi per il ciclo di vita o la configurazione Smartline più orientata verso il budget. Indipendentemente dalla soluzione scelta, vi è sempre un sistema SMOevo che si adatta a qualunque applicazione.

Sia l’unità di generatore di ozono SMOevo che l’unità di alimentazione sono montate su un patino di acciaio, riducendo così in modo considerabile l’impronta ambientale dell’installazione in loco. Infatti l’impronta ambientale viene ridotta fino al 20% grazie all’ottimale disposizione del vasca del generatore, della tubazione e delle cabine elettriche. 

La vasca del generatore di ozono può anche essere disposta in senso verticale o orizzontale in modo da soddisfare i requisiti in questione. Inoltre vi si può accedere con il carrello elevatore su tutti i lati, rendendo così il trasporto e il montaggio alquanto facili. 

Le esclusive tubazioni sono realizzate completamente in acciaio inossidabile, nel caso fornendo raccorderie per flangia dove necessario e sono dotate di strumenti di monitoraggio e di misurazione della concentrazione opzionali. 

L’unità di alimentazione è dotata di semiconduttori all’avanguardia (IGBT) per un migliore controllo del sistema. 

Un sistema di condizionamento dell’aria elimina la perdita tremica dei componenti elettrici assicurando una classe di protezione IP 54 e permettendo l’esercizio in condizioni con temperature elevate (fino a 35°C) e umidità elevata (fino al 90%) in condizioni estreme o polverose.

Massimizza l’ozono con gli elettrodi Effizon evo 2G

La tecnologia e elettrodi Effizon evo 2G è l’elemento base di ogni sistema a ozono Wedeco SMOevo. Presenta un nucleo in vetro realizzato solo con vetro borosilicato altamente resistente e una rete in acciaio inossidabile. I sistemi per azoto Effizon evo 2G permettono a Wedeco di offrire un livello di affidabilità e di efficienza energetica irraggiungibili dalle altre tecnologie con elettrodi.

Gli elettrodi vengono prodotti completamente con materiale inerte, senza la necessità di fondere o di ricoprire, rendendoli quindi altamente resistenti alla corrosione. Ciò significa che i generatori di ozono Wedeco non richiedono praticamente operazioni di manutenzione di pulizia regolare o di sostituzione degli elettrodi.

Gli elettrodi Effizon evo 2G offrono livelli operativi multipli e indipendenti. Questa funzione di sicurezza inerente viene definita protezione intelligenti degli elettrodi. La protezione intelligente degli elettrodi affianca gli interblocchi di protezione attiva già esistenti all’interno dell’unità del gruppo di alimentazione (PSU) con una protezione supplementare passiva dell’elettrodo che non si basa sull’alimentazione. A differenza dei concetti di sicurezza tradizionali, quali i fusibili, l’innovativa protezione intelligente degli elettrodi non porta a rilevamenti errati in caso di guasti agli elettrodi.

L’eccezionale gap doppio degli elettrodi Effizon evo 2G convoglia i flussi di gas ossigenato attraverso il campo elettrico sia all’interno che all’esterno del tubo di vetro dielettrico. Il voltaggio medio con controllo di frequenza variabile è collegato e distribuito in modo uniforme a tutti gli elettrodi, collegato alla rete in acciaio inossidabile che è supportata da un’asta di vetro. Il tubo di vetro dielettrico offre la resistenza richiesta per la creazione di un campo elettrico in ogni tubo in acciaio inossidabile. Il risultato è una produzione efficiente di ozono su entrambi lati del dielettrico, diminuendo così l’energia specifica applicata e aumentando la produzione di ozono.

 

Specifications