It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Ozone Systems

Sistema ad ozono OCS

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Unità OCS WEDECO "plug and play"

I sistemi completi per ozono Wedeco (OCS) sono progettati per soddisfare i requisiti del cliente, sono inoltre pronti per essere montati e adatti per azionare le unità per l’ozono con grande affidabilità. Le unità OCS sono soluzioni ”plug and play” per i clienti alla ricerca di processi facili di integrazione per applicazioni all’ozono.

Il sistema inizia a funzionare automaticamente dopo averlo avviato con il pulsante principale o con un segnale esterno.

  • Produzione di ozono pari a 0,5 - 20 lbs./giorno 3 - 400 g/hr
  • Costruzione compatta su slitta
  • Bassi requisiti di installazione e manutenzione
  • Bassi costi di investimento e operativi
  • Generazione di ozono ad alta concentrazione
  • Progettata per il funzionamento permanente

Le unità OCS sono dotate di un monitore per rilevare l’ozono nell’aria dell’ambiente, a rispetto di CE-EMVG e ZH 1/474. Inoltre vengono testate prima della spedizione. Tutti i componenti sono montati su un telaio in acciaio inossidabile e sono pronti per essere collegati.

I componenti standard delle unita OCS Wedeco sono un generatore di ozono (fino a 30 GSO), gas alimentato attraverso il generatore di ossigeno, sistema di introduzione con pompa e iniettore, monitoraggio dell’aria ambiente, controlli elettronici con scambio di segnale, telaio in acciaio inossidabile con tubature e cablaggio interno e tubi e cablaggio. Gli accessori opzionali sono il monitoraggio della concentrazione di ozono (gas/acqua), serbatoi di reazione e di degassatore in diverse dimensioni, eliminazione dell’ozono residuo in off gas e cabina e tubature in acciaio inossidabile.

 

Specifications