It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Metropolitana Milanese a identifié une conduite de transport essentielle comme étant prioritaire pour l’inspection, a évalué de manière proactive une section de neuf kilomètres à l’aide de l’outil de détection des fuites en ligne SmartBall et a identifié 23 fuites importantes, dont huit dans une courte section de 240 m.

Milan, Italie

662857045_Milan_cathedral_Milan_case-study.gif

Défi : La conduite de transport Assiano Linate, une conduite en acier de 1200 mm installée à Milan, nécessitait une inspection de l’eau non génératrice de revenu car elle constitue une partie importante du réseau. La réduction de l’eau non génératrice de revenu est une préoccupation majeure pour les municipalités. Une approche proactive de l’inspection des canalisations est essentielle pour gérer les investissements.

Solution : Metropolitana Milanese a évalué de manière proactive un tronçon de neuf kilomètres à l’aide de l’outil de détection des fuites SmartBall. Cette technologie a été choisie pour permettre à la conduite de transport de rester en service pendant l’inspection, une exigence cruciale en raison des réseaux desservis par la canalisation principale. La SmartBall est capable de réaliser de longues inspections en un seul déploiement et est équipée d’un capteur acoustique qui identifie les anomalies acoustiques associées aux fuites et aux poches d’air. La signature acoustique est ensuite analysée pour déterminer s’il s’agit d’une fuite, d’une poche d’air ou d’un bruit externe.

Avantage : En déterminant les emplacements spécifiques des fuites sur la conduite principale d’Assiano Linate, le client sera en mesure de réduire ses pertes d’eau et aura une meilleure compréhension de l’état général de la canalisation. Cela facilitera la planification des investissements futurs et fournira également une étude précieuse pour déterminer les facteurs externes qui pourraient être à l’origine des fuites. De plus, les résultats indiquent que des portions limitées de la conduite principale sont endommagées alors que la majeure partie de la canalisation semble être en relativement bon état. Cela permet de cibler la zone à réparer sans avoir à creuser de grandes sections de la canalisation – un processus coûteux et long.

En savoir plus