It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Station de pompage combinée pour les eaux usées et les eaux pluviales

États-Unis

Défi
Développer une station de pompage combinée pour les eaux pluviales et les eaux usées au coût le plus bas possible.

Solution
La station a été conçue avec trois pompes Flygt CP 3501 et six pompes Flygt PL 7121. L’utilisation d’un dispositif d’aspiration Flygt a permis de réduire l’encombrement de la station de pompage de près de 60 % et de diminuer les coûts de construction de plus de 10 %. Cela permet d’assurer un pompage fiable en utilisant un minimum d’espace.