It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Station de pompage circulaire pour les eaux pluviales et les eaux usées

CHINE

Défi 

Située sur l’estuaire d’un grand fleuve, l’une des plus grandes villes de Chine enregistre des précipitations annuelles moyennes de 1100 mm (43 in). La saison des typhons, qui dure trois mois et se caractérise généralement par de fortes pluies en provenance de l’Océan Pacifique, laisse derrière elle des infiltrations d’eau à long terme dans les rues et/ou des inondations dans les foyers en raison de systèmes de  drainage inadéquats et d’une station de pompage obsolète datant des années 1950. Le drainage est important pour le centre-ville qui comprend des complexes résidentiels haut de gamme, des bâtiments administratifs municipaux, des consulats étrangers et des centres commerciaux animés.

Solution
La plus grande station de pompage de la ville pour le traitement combiné des eaux usées et des eaux de pluie/d’orage a fait l’objet d’une importante mise à niveau. Elle comprend neuf pompes à hélice Flygt PL 7121/965 et quatre pompes à eaux usées Flygt CP 3501/835. Toutes les pompes sont disposées dans une chambre circulaire et partagent le même puisard. Le diamètre intérieur effectif du puisard est de 39 m (128 ft). Utilisées pour le traitement des eaux de pluie/d’orage, les pompes à hélice Flygt ont une plage de fonctionnement comprise entre 2,5 et 3,5 m³/s (40 000 à 55,000 US gpm) et une hauteur manométrique de 8 à 13 m (26 à 43 ft) ; le rendement le plus élevé de 83 % est obtenu à une hauteur de 10,2 m (34 ft). Les pompes pour eaux usées ont une plage de fonctionnement comprise entre 1,0 et 1,4 m³/s (16 000 à 22 000 US gpm) et une hauteur de 7,8 à 12,5 m (26 à 41 ft) ; le meilleur rendement de 84 % est obtenu à 11 m (36 ft).