It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Construire mieux, consommer moins : questions et réponses avec notre expert

Du Pacte Vert européen aux nouveaux standards de contrôle intelligent : comment évolue le secteur HVAC et ce que cela signifie concrètement pour ceux qui conçoivent, installent et gèrent des systèmes de chauffage et de climatisation. Interview avec Andras Kovacs - Director, Product Management, AW EMEA – Building Service

Comment votre offre évolue-t-elle pour répondre aux objectifs de décarbonation des bâtiments et à l'électrification des systèmes HVAC ?

Le secteur du bâtiment européen est en pleine transformation structurelle, portée par le Pacte Vert de l'UE, la directive EPBD révisée et les objectifs du programme Fit for 55, tous orientés vers la neutralité climatique d'ici 2050. L'électrification du chauffage par les pompes à chaleur, l'optimisation du chauffage urbain et l'intégration dans les bâtiments intelligents s'accélèrent de manière significative.

Notre portefeuille Building Services évolue dans trois directions principales.

La première est la haute efficacité comme standard. Les circulateurs ecocirc S, M et L sont conçus avec des moteurs à aimants permanents et une conception hydraulique avancée pour réduire sensiblement la consommation électrique dans les applications résidentielles et le petit tertiaire.

Ces produits sont soutenus par des Déclarations Environnementales de Produit (DEP/EPD), des données de cycle de vie vérifiées par des tiers qui appuient les certifications de durabilité des bâtiments. Une certification que nous venons d'obtenir et qui représente un engagement concret en faveur de la transparence environnementale.

La deuxième direction concerne l'optimisation du système pour les grands bâtiments. Pour les applications HVAC commerciales, ecocirc XL est accompagné d'un Rapport de Durabilité Produit aligné sur les Règles de Catégorie de Produit (PCR), qui aide les bureaux d'études et les investisseurs à quantifier l'impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie.

La troisième est l'intelligence intégrée et l'efficacité moteur premium. Avec Hydrovar X associé à des moteurs IE5 à efficacité ultra-premium, nous allons au-delà du contrôle traditionnel des pompes : efficacité maximale du moteur même à charge partielle, réduction des pertes énergétiques par rapport aux moteurs IE3/IE4, régulation adaptative de la pression et du débit en fonction de la demande réelle, et intégration simplifiée en retrofit sur différentes plages de puissance et de tension.

L'avantage concurrentiel réside dans l'approche au niveau du système. Hydrovar X avec moteurs IE5 n'optimise pas seulement le rendement du moteur : il optimise l'ensemble du système hydraulique, améliorant les performances réelles, réduisant la complexité de la mise en service et raccourcissant les délais de retour sur investissement.

Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les installations HVAC existantes et comment peut-on les surmonter ?

Les obstacles sont concrets et s'accumulent souvent. La perception du coût initial freine les décisions même lorsque le coût du cycle de vie est favorable. La fragmentation technique est un autre facteur : les bâtiments existants ont souvent des installations surdimensionnées ou mal équilibrées. À cela s'ajoute le manque de techniciens qualifiés capables de gérer l'optimisation hydraulique et l'intégration digitale. Enfin, la complexité des systèmes d'incitation peut décourager ceux qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour les maîtriser.

Pour surmonter ces obstacles, il faut : une communication claire sur le TCO (coût total de possession) plutôt que sur le prix d'achat, des solutions retrofit plug-and-play, des contrôles digitaux intégrés réduisant la complexité de la mise en service, des programmes de formation pour les installateurs et les partenaires, et une documentation de durabilité transparente comme les EPD et les rapports produit.

La solution réside dans la simplification. Des solutions prêtes pour le retrofit, des interfaces de mise en service intuitives et des logiques de contrôle intégrées réduisent les temps d'intervention et minimisent les risques.

Quels gains d'efficacité et réductions de consommation parvenez-vous à démontrer dans vos projets récents de modernisation HVAC ?

Les résultats dépendent du point de départ, mais le remplacement de pompes à vitesse fixe ou équipées de moteurs IE1/IE2 par des circulateurs ECM modernes permet typiquement une réduction de 30 à 60 % de la consommation électrique des pompes.

En combinant des variateurs de vitesse intelligents avec des stratégies de contrôle optimisées, des économies supplémentaires sont possibles grâce à l'amélioration des performances à charge partielle et à l'équilibrage hydraulique.

Au-delà des économies d'énergie directes, la modernisation améliore la fiabilité du système, réduit les nuisances sonores et facilite la surveillance digitale, créant une valeur opérationnelle bien au-delà de la simple réduction des kWh.

Quel rôle jouent la digitalisation, les systèmes de contrôle intelligents et la surveillance des données dans les performances des systèmes HVAC ?

La digitalisation devient déterminante, sans aucun doute. Les systèmes HVAC modernes doivent s'adapter dynamiquement aux variations de charge, à l'apport d'énergie renouvelable et au fonctionnement des pompes à chaleur. Les contrôles intelligents permettent la régulation Δp-variable — c'est-à-dire l'ajustement automatique de la pression en fonction de la demande du système —, l'adaptation en temps réel, la maintenance prédictive et l'intégration aux systèmes BMS.

Cette évolution s'étend désormais au-delà des bâtiments, jusqu'aux infrastructures digitales. La croissance de l'IA et des centres de données redessine l'équilibre mondial entre eau et énergie : les centres de données dépendent de systèmes de refroidissement efficaces, et leur expansion rapide accroît la demande de gestion intelligente de l'eau et de l'énergie. Les technologies HVAC — pompes haut rendement, variateurs de vitesse, algorithmes de contrôle avancés — sont essentielles pour optimiser les circuits de refroidissement, réduire l'intensité énergétique indirecte et soutenir les stratégies de réutilisation de l'eau.

La digitalisation transforme l'efficacité théorique en performances mesurables.

Le secteur dispose-t-il des capacités techniques et de la main-d'œuvre nécessaires pour répondre à l'augmentation attendue des rénovations énergétiques ? Que fait-on en matière de formation ?

Il existe un déficit de compétences évident dans toute l'Europe. La vague de rénovations et la tendance à l'électrification nécessiteront un nombre croissant de techniciens qualifiés, capables de gérer l'optimisation hydraulique et la mise en service digitale.

Les fabricants doivent prendre leurs responsabilités et investir dans des programmes de formation technique, des outils de simulation digitale, un support en ingénierie d'application et des interfaces de mise en service simplifiées.

Réduire la complexité est aussi une forme de formation. Plus le système est facile à configurer, plus faible est la barrière à une installation correcte.

Quelles sont vos perspectives commerciales et votre stratégie pour 2025–2026 ? Et en matière de nouveaux produits, à quoi peut-on s'attendre ?

Trois facteurs structurels définissent la période actuelle : l'électrification du chauffage, l'accélération de la rénovation énergétique et la croissance des infrastructures digitales portée par l'IA.

Notre stratégie se concentre sur l'efficacité au-delà de la conformité réglementaire, la simplification du portefeuille avec une intelligence intégrée, et l'intégration digitale comme standard.

Un produit phare dans ce contexte est le nouveau hydrovar X+ Smart Controller. Dans de nombreuses installations, l'inefficacité ne résulte pas de limitations matérielles mais de stratégies de contrôle sous-optimales. Le Smart Controller libère l'efficacité cachée en permettant un fonctionnement adaptatif basé sur la demande réelle, réduisant significativement les temps de mise en service — et il est applicable à des systèmes de pompage haute performance sans limitation de puissance. En termes de valeur, il garantit une modernisation plus rapide avec des coûts d'intervention réduits, une complexité de configuration moindre pour les installateurs et de meilleures performances énergétiques sur le cycle de vie.

Nous observons également une forte croissance dans les applications de refroidissement liées aux centres de données et aux infrastructures digitales. L'expansion de l'IA accroît la pression sur les systèmes énergétiques et hydriques, en particulier dans les régions soumises au stress hydrique. L'opportunité est claire : ne pas augmenter les prélèvements d'eau douce, mais optimiser la réutilisation, l'efficacité des réseaux et le contrôle intelligent.

La transition vers des bâtiments Net Zero et l'économie digitale partagent la même base : des systèmes hydriques et énergétiques résilients et efficaces. Notre feuille de route est conçue pour soutenir les deux.

« Plus nous simplifions la modernisation des installations, plus vite progressera la décarbonation. »
Andras Kovacs - Director, Product Management, AW EMEA – Building Service