It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Eau potable

Une plateforme unique pour collecter toutes vos données et optimiser la gestion des usines et des réseaux d'approvisionnement en eau potable

Eau potable

Xylem Vue aide les services publics à éliminer les silos et à intégrer les données existantes dans une plateforme logicielle et analytique unique et unifiée.

Cette plateforme complète fournit aux services publics des informations et des analyses intelligentes au niveau du réseau, des usines et des actifs, depuis la réduction des pertes d'eau non facturées jusqu'à l'optimisation de l'efficacité opérationnelle des usines de traitement de l'eau potable et des réseaux (pour le transport et la distribution).

  • Actions_Meter Failure_Blue-StemCircle

    Réduction des pertes d'eau non facturées

  • Benefits-Outcomes_OPEX Reduction_Blue-StemCircle

    Réduction des dépenses d'investissement et d'exploitation

  • Benefits-Outcomes_Improved Plant Reliability_Blue-StemCircle

    Gestion avancée des actifs

  • Benefits-Outcomes_Flow Prediction_Blue-StemCircle

    Surveillance et contrôle centralisés

Gestion centralisée des processus liés à l'eau potable

Usines de traitement de l'eau potable

  • Surveillance centralisée des actifs et des processus opérationnels
  • Intégration des informations provenant de multiples sources de données : SCADA, capteurs, enregistreurs de données, ERP, CMMS, compteurs intelligents, SIG, etc.
  • Configuration simple des alarmes, des règles d'exploitation et des tableaux synoptiques
  • Surveillance et contrôle de la qualité de l'eau et des processus de contrôle
  • Gestion des ordres de travail hiérarchisés selon des critères économiques ou opérationnels
  • Efficacité énergétique et hydrique des processus de l'usine

Réseaux de distribution

  • Gestion avancée de l'efficacité hydrique dans les réseaux de distribution et les points d'approvisionnement
  • Système d'aide à la décision basé sur un modèle hydraulique en temps réel pour la gestion des opérations et des actifs
  • Gestion de bout en bout des compteurs, des appareils et des communications du réseau
  • Optimisation des itinéraires sur le terrain et planification automatique des ordres de travail
  • Transformation numérique des processus de gestion de la clientèle (paiements, prélèvements automatiques, changements de propriété, etc.)

Applications liées à l'eau potable

  • Unified Network Management

    Automatisation des processus, génération de tableaux synoptiques et algorithmes en temps réel basés sur les variables des capteurs et d'autres sources de données.

  • Plant Management

    Surveillance et exploitation intelligentes des usines de traitement des eaux, y compris des algorithmes d'optimisation automatique des processus.

  • Leak Detection

    Détection des fuites à l'aide d'analyses de données provenant de SCADA, AMI / AMR, capteurs de débit, de pression et acoustiques, ainsi que de dispositifs de surveillance des transitoires de pression.

  • Real-Time What-If Scenarios

    Modèle hydraulique connecté en temps réel avec simulation de scénarios hypothétiques et suggestions pour un fonctionnement optimal du réseau de distribution d'eau.

  • Meter Data Analytics

    Visualisation des données AMI/AMR, surveillance des performances du système, benchmarking technologique, surveillance des alarmes et algorithmes de détection des fuites.

  • Meter Asset Management

    Surveillance de l'état du réseau de compteurs et développement de stratégies de remplacement pour estimer les pertes de revenus et maximiser le retour sur investissement.

  • Pipe Planner

    Surveillance de l'état des infrastructures. Élaboration de plans de remplacement des actifs à l'aide d'une approche basée sur les risques pour un impact maximal des investissements.

  • Xylem Vue Secure Connect app thumbnail image

    Secure Connect

    Une connectivité à distance sécurisée pour la surveillance des infrastructures hydrauliques, permettant de réduire les temps d'arrêt et les déplacements sur site grâce à des alertes.

Voyons comment nous pouvons économiser l’eau.

Ensemble, nous découvrons les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées et planifier l’avenir en toute confiance.