It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Fabrication de dispositifs intégrés

Solutions de traitement de l'eau et des eaux usées conçues pour la technologie de pointe

La fabrication de dispositifs intégrés nécessite des solutions de traitement de l’eau et des eaux usées conçues spécifiquement pour les types, les géométries et les compositions chimiques des dispositifs fabriqués. Les solutions de Xylem pour l’eau ultra-pure (UPW) et pour les eaux usées soutiennent la fabrication des dispositifs intégrés avec des produits et des services permettant d’améliorer les rendements et de répondre aux objectifs de durabilité. 

Les usines qui fabriquent des dispositif de pointe doivent généralement répondre à des critères spécifiques pour l’UPW. Les plus courants sont les fabricants de gros volumes (24 h/24, 7 j/7, 365 j/an), pour lesquels les temps d'arrêt ne peuvent être tolérés et le maintien ou l'amélioration des rendements sont de la plus haute importance. Les fabricants de petits volumes et de dispositifs spécialisés peuvent ne pas avoir les mêmes exigences de fabrication, mais sont toutefois tenus de respecter les mêmes exigences pour l’UPW. 

Le traitement des eaux usées peut être un défi pour la fabrication des dispositifs intégrés, en particulier pour la fabrication à grand volume, en raison des débits importants et de la variabilité potentielle dans les types de dispositifs fabriqués. Les défis liés aux eaux usées comprennent l'augmentation de la production, les nouveaux dispositifs avec des compositions chimiques différentes, les limitations dans l’admission d'eau de la ville, les limitations du volume des rejets des installations ou les spécifications réglementées et les objectifs de durabilité des entreprises. 

À chaque nouveau nœud technologique, Xylem est en mesure de fournir des solutions pour l’UPW et les eaux usées afin d’aider les fabricants de dispositifs intégrés à atteindre leurs objectifs de production, de rejet et de durabilité.