It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

HVAC

Applications de Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC)

areal view  residential houses
WebDAM Path: /Photography & Illustration/Stock Photography/City/Landscape/Building

Nous passons une grande partie de notre vie à l’intérieur de bâtiments, dont bon nombre sont équipés d’infrastructures vieillissantes, parfois âgées de plus de 50 ans. Ces installations reposent souvent sur des systèmes hydrauliques et de chauffage obsolètes, peu performants et énergivores. Le secteur du bâtiment est, à ce jour, le plus gros consommateur d’énergie au sein de l’Union Européenne et l’un des principaux émetteurs de CO₂. Les bâtiments représentent à eux seuls 40 % de la consommation énergétique et 36 % des émissions de gaz à effet de serre.

Face à l’urbanisation croissante, à l’augmentation de la population et à la demande accrue en logements, il devient urgent de mettre en œuvre des solutions de construction durables pour limiter l’impact environnemental.

Dans les constructions modernes, le défi est d’assurer un confort optimal tout en minimisant la consommation d’énergie. Cela implique que chaque composant, notamment les pompes, soit conçu pour une efficacité énergétique maximale, capable de s’adapter en temps réel aux besoins du bâtiment, et parfaitement intégré dans un système global complexe. C’est pourquoi tous les produits Xylem sont conçus pour répondre aux normes les plus strictes en matière de performance énergétique, tout en étant compatibles avec les systèmes modernes de gestion technique des bâtiments tels que Modbus ou BACnet. 

Réduire la Consommation Énergétique des Systèmes CVC

L’objectif est ambitieux : zéro émission de carbone. Les systèmes CVC ont un impact considérable sur l’efficacité énergétique. Réduire leur consommation est une priorité.

Les systèmes CVC modernes doivent concilier deux impératifs majeurs : se conformer aux normes en matière d’énergie et d’émissions pour préserver l’environnement, tout en assurant un confort intérieur optimal. À eux seuls, les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation représentent près de 40 % de la consommation énergétique totale d’un bâtiment. Ainsi, adopter des technologies CVC performantes et durables constitue un levier essentiel pour décarboner le secteur du bâtiment et atteindre l’objectif ambitieux de neutralité carbone à l’horizon 2030.

L’innovation technologique alimente cette transition vers la durabilité, en intégrant des solutions telles que les pompes à chaleur géothermiques ou les installations solaires, qui peuvent fonctionner de concert avec les réseaux de chauffage urbain pour proposer des alternatives énergétiques plus propres. Au centre de ces systèmes se trouve un principe fondamental : l’utilisation de cycles d’eau chaude et froide pour transférer l’énergie thermique de manière efficace.

Cadre Réglementaire

Si l’engagement vers la neutralité carbone est essentiel, il ne doit en aucun cas compromettre la sécurité ni le respect des normes de construction. Le secteur du bâtiment doit trouver un équilibre entre performance environnementale et conformité réglementaire, en particulier en ce qui concerne les systèmes CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation). Ces systèmes doivent impérativement répondre aux exigences suivantes :

  • La directive (UE) 2018/2002 (modifiant la directive 2012/27/UE) sur l’efficacité énergétique, qui impose des exigences obligatoires de lecture à distance des dispositifs de comptage de chaleur. Cela s’applique aux systèmes installés après octobre 2020.
  • La directive sur les produits liés à l’énergie (ErP), qui définit les exigences d’efficacité énergétique pour tous les produits liés à l’énergie. Les systèmes CVC sont inclus dans cette directive et doivent respecter certains standards pour rester conformes.

Les solutions proposées par Xylem sont spécifiquement développées pour diminuer la consommation d’énergie et accompagner la décarbonation des bâtiments. Conçues pour offrir performance et durabilité, elles permettent d’éviter les pertes d’énergie inutiles et les inefficacités des systèmes traditionnels. Grâce à une vaste gamme de produits modulables, Xylem propose des solutions sur mesure, adaptées aux normes propres à chaque bâtiment, tout en réduisant significativement leur empreinte carbone.

Coûts des systèmes CVC

La maîtrise des coûts devient un défi croissant, entre la flambée des prix de l’énergie et l’urgence d’agir face au changement climatique.

Les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ont toujours représenté un investissement important. Leur performance a un coût, auquel s’ajoutent les frais d’entretien et de mise à jour. Ces dernières années, ces dépenses ont connu une hausse significative, alimentée par un climat de plus en plus instable, qui impose des exigences accrues en matière de performance et de fiabilité. Résultat : des interventions de maintenance plus fréquentes, une obsolescence accélérée de certains équipements et, dans certains cas, leur remplacement complet.

Pour relever ces défis, il est indispensable de s’appuyer sur les innovations technologiques afin d’optimiser l’efficacité énergétique et de développer des systèmes CVC plus durables et respectueux de l’environnement.

Analyse efficace des coûts

Même si l’« efficacité énergétique » peut sembler être un concept à la mode, elle demeure un levier fondamental pour la maîtrise des coûts. La prise de conscience croissante face au changement climatique en a fait un enjeu majeur, mais elle joue également un rôle clé dans la conception de systèmes CVC performants et économiquement accessibles.

Si le progrès scientifique a indéniablement laissé une empreinte sur l’environnement, il a aussi ouvert la voie à des alternatives aux énergies fossiles et à des solutions favorisant la conservation de l’énergie. Ces avancées permettent aujourd’hui de concevoir des systèmes à la fois économes en énergie et rentables.

Les coûts liés à l’alimentation des systèmes ne dépendent pas uniquement de leur rendement énergétique : d’autres éléments entrent en jeu, comme les frais d’exploitation et de maintenance. Heureusement, les innovations technologiques actuelles permettent une surveillance fine et une analyse en temps réel des performances, facilitant un ajustement continu pour garantir un fonctionnement optimal à tout moment. Ces technologies ouvrent par ailleurs de nouvelles perspectives pour réduire durablement les coûts à l’avenir.

Chez Xylem, nous mettons à votre disposition une gamme de groupes de surpression à vitesse variable, préconfigurés pour une installation simple et rapide. Le remplacement des anciens systèmes à vitesse fixe par ces solutions modernes peut entraîner une réduction de la consommation énergétique allant jusqu’à 70 %. Nous proposons également des pompes intégrant des contrôleurs intelligents, pour un pilotage optimisé et autonome.

La majorité de nos produits peuvent être adaptés afin de répondre aux besoins spécifiques et aux contraintes techniques de vos installations. Découvrez comment les solutions de Xylem peuvent vous aider à améliorer la performance énergétique et la rentabilité de vos systèmes CVC.

Produits et services phares

Apprendre encore plus

Renseignez-vous sur nos solutions CVC