Les services de traitement de l’eau peuvent tester les actions à l’avance, comprendre les conditions actuelles et attendues et prendre des décisions plus rapides et mieux informées en combinant des données opérationnelles en direct avec une représentation numérique du réseau mise à jour en permanence. Cette approche aide les équipes à se préparer aux perturbations, à optimiser les opérations quotidiennes et à assurer un service plus fiable sur le réseau tout en réduisant l’incertitude pendant les événements de routine et d’urgence.
Pourquoi c'est important
Des angles morts à la visibilité à l’échelle du réseau
Souvent, les services publics n'ont pas une vue complète et en temps réel des performances de leurs systèmes. La gestion proactive des opérations réunit les données opérationnelles et le comportement du réseau dans un environnement centralisé, aidant les équipes à détecter les problèmes plus tôt et à comprendre les conditions dans les domaines où l’instrumentation est limitée.
Des décisions risquées aux actions testées
Des changements opérationnels tels que les mouvements des vannes, les réglages de la pompe et la fermeture des canalisations peuvent affecter le service, la pression et la qualité de l’eau. La gestion proactive des opérations permet aux équipes de tester ces actions avant de les mettre en œuvre, ce qui réduit l’incertitude et évite les conséquences imprévues.
Des réactions lentes à une réponse bien préparée
Les urgences telles que les explosions, les pannes et les événements anormaux du réseau nécessitent une action rapide et sûre. La gestion proactive des opérations aide les services publics à évaluer les options de réponse à l’avance, à identifier la meilleure alternative opérationnelle et à réduire l’impact des perturbations sur les clients et la continuité du service.
De la maintenance réactive à l’intervention précoce
Si les services publics ne réagissent qu'après l'aggravation des problèmes, les risques opérationnels et les risques liés aux équipements augmentent. La gestion proactive des opérations permet d'identifier les anomalies, les problèmes d'étalonnage et les comportements anormaux au plus tôt, ce qui permet de prendre des mesures correctives avant que des problèmes mineurs ne se transforment en problèmes de service, de fiabilité ou de maintenance plus importants.
Avantages des opérations proactives
- Une identification et une résolution plus rapides des problèmes de réseau réduisent les retards opérationnels et améliorent la fiabilité du service quotidien.
- La détection précoce des anomalies permet aux services publics d’agir plus tôt et d’empêcher les problèmes mineurs de devenir des perturbations opérationnelles plus importantes.
- Une meilleure visibilité de la pression, du débit, de la consommation et de l’état des équipements permet une prise de décision opérationnelle plus sûre et mieux informée.
- Tester les changements opérationnels avant l'exécution permet de réduire les risques de service et d'éviter les conséquences imprévues sur le réseau.
- Une meilleure planification des réparations, des arrêts et des mesures d’urgence minimise l’impact sur le client et améliore la continuité du service.
- La prévision du comportement attendu du réseau favorise des opérations plus efficaces et améliore la préparation face à l’évolution de la demande ou aux événements anormaux.
- Une surveillance améliorée des mesures correctives aide les services publics à vérifier les résultats et à renforcer continuellement les performances opérationnelles au fil du temps.