It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Réseaux des eaux usées sous pression

Systèmes de pompe Grinder pour la gestion des eaux usées dans les zones résidentielles éloignées

Un système d’égout sous pression (PSS) est une alternative intelligente et économique pour la gestion des eaux usées dans les zones de logement éloignées ou moins accessibles. Contrairement aux systèmes traditionnels, les systèmes PSS utilisent de petites conduites de refoulement sous pression installées dans des tranchées peu profondes et étroites suivant le contour naturel du sol. Les pompes du système broient les solides à une taille plus petite afin qu’ils puissent être facilement transportés à travers ces lignes compactes.

Le système est constitué d’un réseau de canalisations de petit diamètre et de petites stations de pompage situées à proximité des maisons pour recueillir et transporter les eaux usées. Les eaux usées des stations PSS sont ensuite rejetées vers un égout gravitaire ou une station de pompage plus grande pour un transport ultérieur vers une station de traitement des eaux usées. 

Les systèmes PSS sont très polyvalents et peuvent être adaptés à différents besoins, des maisons individuelles aux grands développements ou aux communautés entières. Un petit système peut servir quelques ménages, tandis qu’un grand système peut inclure des centaines ou des milliers de stations de pompage. 

Grâce à des décennies d’expérience dans la conception de systèmes PSS, nous comprenons vos défis et vos besoins. Ensemble, nous pouvons travailler avec vous pour développer une solution fiable et rentable, en traitant des aspects clés tels que : 

  • Conception du système, y compris calcul du nombre de stations de pompage, sélection des pompes et détermination de la taille des canalisations 
  • Assurer un fonctionnement fiable et efficace 
  • Fournir des solutions conviviales et économiques