It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Nanobulles pour clarification et traitement biologique

Prétraitement avancé des eaux usées industrielles et municipales à l’aide de la technologie nanobulle

La technologie Nanobubble est une solution de prétraitement efficace pour améliorer la clarification et les processus biologiques dans une variété de flux d’eaux usées, y compris celles provenant des municipalités, de l’agroalimentaire, du raffinage et d’autres sources industrielles. Il aide à résoudre les problèmes de traitement posés par les tensioactifs, les huiles, les graisses et autres contaminants difficiles à éliminer. 

Les nanobulles sont des bulles de gaz environ 2 500 fois plus petites qu’un grain de sel. Contrairement aux bulles régulières qui montent et éclatent, les nanobulles restent en suspension dans les liquides en raison de leur taille et de leur flottabilité neutre, ce qui leur permet de rester actives dans les liquides pendant de longues périodes. Leur surface chargée négativement les aide à se fixer aux contaminants, et leur grande surface améliore le transfert de gaz, ce qui permet à l’oxygène et aux autres gaz de se dissoudre plus efficacement. Cette même surface permet également aux nanobulles de catalyser les réactions chimiques, physiques et biologiques, améliorant ainsi les performances globales du traitement. En tant qu'étape de prétraitement, les nanobulles améliorent la séparation, neutralisent les composés inhibiteurs et augmentent les performances biologiques en aval.

Nanobulles dans les eaux usées alimentaires

Les nanobulles agissent comme des coagulants naturels, améliorant les processus de séparation dans les flux d’eaux usées des installations de transformation alimentaire, en particulier celles qui ont des niveaux élevés de graisses, d’huiles et de graisses (FOG). Ils aident à briser les émulsions et servent de prétraitement sans produit chimique efficace pour la clarification par flottation à l’air dissous. Dans les systèmes où les eaux usées sont traitées biologiquement, les nanobulles peuvent également améliorer les performances de nitrification en neutralisant les désinfectants tels que les composés d’ammonium quaternaire.

Nanobulles dans les eaux usées municipales

Les eaux usées municipales contiennent souvent des niveaux élevés de tensioactifs et de composés d’ammonium quaternaire (quats), des produits chimiques chargés positivement que l’on trouve couramment dans les produits ménagers et industriels tels que les savons, les détergents, les désinfectants, les dégraissants, les adoucissants et les produits d’hygiène personnelle. Ces agents actifs de surface posent d’importants défis au traitement des eaux usées en perturbant la séparation solide-liquide et en inhibant les processus biologiques. À mesure que les efforts de conservation de l’eau réduisent le volume d’eau entrant dans les systèmes d’égout, les concentrations de tensioactifs et de composés d’ammonium quaternaires continuent d’augmenter, ce qui augmente la complexité du traitement.

Les nanobulles peuvent améliorer l’élimination totale des solides en suspension (TSS) dans la clarification primaire et réduire l’inhibition biologique, en particulier la nitrification causée par les composés d’ammonium quaternaire. Ceci aide à stabiliser les processus biologiques et à améliorer l'efficacité globale du système de traitement.

Prétraitement plus intelligent grâce à la technologie nanobulle

Les solutions de technologie Nanobubble de Xylem permettent un traitement des eaux usées plus efficace, plus résilient et plus durable. Qu'ils soient intégrés dans des systèmes existants ou conçus dans de nouveaux systèmes, ils aident les services publics et les industries à respecter des normes plus strictes en matière d'effluents, à réduire l'utilisation de produits chimiques et à améliorer les performances globales du processus.