Les systèmes d’eau potable dépendent de la qualité constante de l’eau, du traitement au stockage et à la distribution. Mais les réservoirs d’eau potable sont généralement maintenus à plus de 70 % pour préserver la pression et répondre à la demande maximale. Du fait que les niveaux de volume quotidiens fluctuent rarement de plus de 10 %, l’eau peut devenir stagnante et stratifiée thermiquement.
Lorsque l’eau n’est pas mélangée, les résidus de désinfectant peuvent se dégrader, ce qui crée des conditions favorables à la repousse microbienne, à la nitrification, aux problèmes de goût et d’odeur et à la formation de sous-produits de désinfection (DBP). La stratification, l’accumulation de sédiments et la corrosion peuvent encore compromettre la qualité de l’eau et les performances du réservoir.
Les défis du stockage de l’eau potable
Les réservoirs de stockage d’eau potable non mélangés peuvent être confrontés à une gamme de problèmes chimiques, biologiques et physiques de qualité de l’eau.
- Les problèmes chimiques comprennent les caries désinfectantes, les contaminants chimiques, la formation de DBP et les problèmes de goût et d’odeur.
- Les problèmes biologiques comprennent la repousse microbienne, la nitrification, la contamination par des pathogènes, ainsi que les problèmes de goût et d’odeur.
- Les problèmes physiques comprennent la corrosion, la stratification de la température et l’accumulation de sédiments.
Applications de mélange d’eau potable
Contacteurs en poudre au charbon actif (PAC)
Le charbon actif en poudre (PAC) est largement utilisé dans le traitement de l’eau potable pour éliminer et contrôler les composés indésirables de goût et d’odeur. Le PAC est généralement ajouté à l’eau brute en amont des bassins de floculation pour fournir un temps de contact adéquat pour que les composés de goût et d’odeur s’adsorbent dans le PAC.
Un mélange efficace dans les contacteurs PAC aide à maximiser le contact entre PAC et les composés responsables des problèmes de goût et d’odeur. Ceci améliore l'efficacité de l'élimination tout en maintenant la PAC suspendue et en empêchant les dépôts.
Réservoirs de stockage d’eau potable
Les réservoirs de stockage d’eau potable sont maintenus essentiellement pleins (plus de 70 %) afin de fournir suffisamment d’eau pour maintenir la pression souhaitée, répondre aux pics de demande, lutter contre les incendies et répondre aux besoins d’approvisionnement pour d’autres urgences. Les niveaux de volume quotidiens fluctuent rarement de plus de 5 à 10 %, créant de l’eau stagnante et des couches stratifiées thermiquement. Au fil du temps, l’eau stagnante peut perdre des résidus de désinfectant, ce qui augmente le risque de prolifération bactérienne et de maladie véhiculée par l’eau.
Dans les applications de stockage de l’eau potable, le mélange assure une homogénéisation complète du contenu du réservoir tout en ralentissant l’épuisement de la désinfection et en réduisant la nécessité de rincer le réservoir et de doser le dosage de chloration par lot. Un mélange correct contribue également à réduire la formation de DBP, à minimiser les problèmes de goût et d’odeur, à éliminer la stratification thermique et à éviter le gel ou les dommages liés à la glace.
Réservoirs de boue de la station d’épuration
Les processus de traitement de l’eau de surface pour produire de l’eau potable comprennent souvent la floculation, la sédimentation, la filtration et la désinfection pour répondre aux réglementations nationales et fédérales et aux exigences de qualité de l’eau. La floculation et la sédimentation génèrent fréquemment des boues contenant des solides de sulfate d'aluminium (alum) ou de chlorure ferrique. Cette boue décantée est pompée vers les réservoirs de stockage de boue avant l’assèchement et l’élimination. Dans ces applications, le mélange aide à fluidifier la boue et à maintenir une consistance plus uniforme pour la manipulation en aval.
Solutions de mélange de l’eau potable
Xylem travaille en étroite collaboration avec des ingénieurs-conseils et des municipalités pour relever les défis liés au traitement et au stockage de l’eau potable. Grâce à un portefeuille complet et à des spécialistes expérimentés en applications, Xylem aide ses clients à identifier les meilleures options pour les nouvelles usines de traitement, les modernisations et les mises à niveau du système.
Systèmes de mélange d'eau potable AquaBlend
Les systèmes de mélange d’eau potable AquaBlend d’EnviroMix sont conçus pour mélanger les bassins de traitement de l’eau et l’eau dans les réservoirs de stockage en utilisant des explosions programmées d’air comprimé sans impureté pendant une courte durée. Ces éclatements sont livrés par des buses techniques brevetées situées près du fond du réservoir. Les paramètres de mélange peuvent être ajustés par l'entrée de l'opérateur ou par retour automatique du processus pour optimiser les performances et la consommation d'énergie.
Dans les réservoirs de stockage d’eau potable, AquaBlend contribue à la conformité réglementaire en améliorant le contrôle des contaminants microbiens et en réduisant les sous-produits de désinfection (DBP). AquaBlend peut également être appliqué dans les réservoirs de stockage de boue pour maintenir l’homogénéité et dans les contacteurs PAC pour améliorer l’efficacité d’élimination des composés gustatifs et olfactifs désagréables.