It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Protection cathodique de courant pressé (ICCP)

Protection avancée pour les structures offshore et les navires marins

La protection cathodique à courant imprimé (ICCP) est un procédé électrique de protection contre la corrosion galvanique. Les systèmes ICCP peuvent offrir une protection permanente et automatique contre les effets galvaniques de compensation qui provoquent la corrosion et attaquent les surfaces humides des structures offshore mobiles ou fixes et des navires de mer. Ces systèmes traitent efficacement la corrosion sur une surface métallique en appliquant un courant électrique forçant une réaction électrochimique qui modifie toute réaction corrosive. 

Une solution alternative aux systèmes d’anode sacrificielle 

Le système Capac est une solution éprouvée et fiable à long terme pour la prévention de la corrosion. Le système est considéré comme une excellente alternative aux systèmes d’anode sacrificielle qui nécessitent un remplacement fréquent et ont des coûts de carburant et d’entretien plus élevés. Au fil des ans, nos systèmes Capac ont évolué technologiquement et restent un leader sur le marché de la protection cathodique marine, répondant aux besoins militaires, industriels et commerciaux. Le système Capac est idéal pour les plateformes fixes, le stockage et le déchargement de production flottante (FPSO), les installations de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG) ou les structures offshore mobiles.    

L’expérience de Xylem en matière de protection cathodique remonte aux années 1950, avec l’introduction du système Capac® ICCP