It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Remédiation des eaux souterraines

Protéger les sources d’eau souterraine avec des solutions de surveillance et de réparation

Protéger nos ressources les plus précieuses 

L’eau souterraine fait partie des ressources les plus précieuses au monde. Il s’agit de la première source d’eau potable pour environ la moitié de la population mondiale et des quantités immenses d’eau souterraine sont utilisées pour l’agriculture. L’utilisation excessive a conduit à l’épuisement de nos ressources en eaux souterraines, ce qui a entraîné l’assèchement des puits, une baisse de la qualité de l’eau, une intrusion d’eau salée, un affaissement des terres et une réduction des niveaux d’eau de surface. En plus de la surutilisation, nos ressources en eaux souterraines sont également menacées par des sources de contamination industrielles, agricoles et municipales. 

Surveillance et analyse des eaux souterraines 

Pour assurer une gestion et une remédiation efficaces des eaux souterraines, des données de mesure de haute qualité sont essentielles. Nos instruments de terrain constituent une solution rentable pour tous vos besoins d’échantillonnage et de surveillance. Grâce à l’assistance technique expérimentée, vous pouvez avoir confiance en l’exploitation de votre instrument, que vous meniez une étude sur la protection des eaux souterraines ou que vous enquêtiez sur la contamination. 

Expérience éprouvée dans le traitement des eaux souterraines 

Avec plus de 40 ans d’expérience, Xylem est un leader dans le traitement des eaux souterraines pour éliminer les impuretés organiques et inorganiques. Nous avons été l’une des premières sociétés à fournir des solutions de dépollution des eaux affectées grâce au développement de nos kits de traitement au charbon actif pour l’élimination du trichloroéthylène (TCE), désormais reconnu par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) comme la meilleure technologie disponible. Notre collaboration avec les districts aquatiques, les communautés, les clients industriels et l’armée a permis de traiter avec succès les contaminants, notamment : 

  • Composés organiques : TCE, TCP, PFC, THM, H2S 
  • Contaminants inorganiques : PFAS, arsenic, chrome, plomb, perchlorate, nitrate 

Nous alignons nos objectifs de traitement avec la nouvelle proposition de règlement national sur l’eau potable primaire PFAS de l’EPA. 

Solutions d’assainissement des eaux souterraines 

Nous proposons des systèmes de pompage et de traitement basés sur les conceptions de nos navires, disponibles à l’achat ou à la location. Soutenus par l’une des flottes mobiles les plus grandes et les plus diverses du pays, nous fournissons une gamme de services sur site comprenant des interventions d’urgence, des solutions temporaires et des installations à long terme ou permanentes, ainsi qu’une intégration complète des systèmes. 

Nos solutions mobiles peuvent être configurées pour répondre à vos objectifs spécifiques d’application et de traitement, en utilisant le milieu le plus efficace basé sur des tests approfondis de l’eau. Nos navires fonctionnent jusqu’à 150 psig et ont des capacités allant de 5 gpm à 2 000 gpm, avec : 

  • Systèmes de drain de filtration optimisés pour des chutes de pression plus faibles 
  • Chemins de câbles accessibles pour une inspection aisée 
  • Configurations de réservoir septa pour une utilisation efficace de l'espace 
  • Construction durable avec des soudures 100 % internes et externes 
  • Revêtement époxy interne résistant à l’abrasion et à la corrosion 

Nos capacités de service comprennent :  

  • Contrôles et surveillance réguliers et programmés sur site à l'aide de notre succursale locale 
  • Rinçage au chlore lors des changements qui empêchent la prolifération bactérienne 
  • Ensembles patinés permettant un déplacement vers un autre site si nécessaire et un déploiement plus rapide/facile 
  • Conception du système, modélisation du décapage de l’air, modélisation du carbone en phase liquide, prédictions et ingénierie de l’utilisation du carbone 

Evoqua utilise une large gamme d’échanges d’ions et de milieux granulaires, y compris des technologies propriétaires et des options génériques. Nous pouvons identifier le milieu qui fournira le coût de remédiation le plus bas pour 1 000 gallons d’eau traitée. Nous proposons également des options de financement pour simplifier la propriété et assurer la tranquillité d’esprit. 

Que votre site soit un aéroport, une base militaire, une station d’eau potable municipale, un chantier ou un autre site de traitement de l’eau de source, notre gamme de carbones et de résines peut vous aider à maintenir un approvisionnement en eau constant et conforme. Avec des populations en croissance et des pressions réglementaires croissantes, nous nous engageons à fournir des solutions efficaces pour toutes les sources d’eau, en assurant la durabilité pour les générations futures.

 Composé Média de remédiation/Application/Profil de projet 
 

Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et acide perfluorooctanoïque (PFOA) autres substances per ou polyfluoroalkyles (PFAS)

 

Élimination PFC (traitements de carbone et de résine)

 
 

Trichloroéthylène (TCE)

 

Milieu de carbone activé

 
 

Dichlorométhane (DCM)

 

Milieu de carbone activé

 
 

1,2,3 - Trichloropropane (TCP)

 

Correction TCP

 
 

Composés organiques volatils (COV)

 

Milieu de carbone activé

 
 

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylène)

 

Milieu de carbone activé

 
 

Dioxane

 

Milieu de carbone activé

 
 

Autres composés organiques

 

Milieu de carbone activé

 
 

Ammoniac

 

Profil de projet - Traitement des eaux usées des roulements d'ammoniac semiconducteurs

 
 

Arsenic

 

Milieu hydroxyde ferrique granulaire GFH®

 
 

Cadmium

 

Milieux d'élimination de métaux traces SCU∅

 
 

Cuivre

 

Milieux d'élimination de métaux traces SCU∅

 
 

Cyanure

 

Profil de projet - Nettoyage du cyanure par une station d'épuration d'eau usée

 
 

Chrome hexavalent

 

Élimination du chrome hexavalent

 
 

Sulfure d'hydrogène (H2S)

 

Milieu de contrôle des odeurs Midas® 

 
 

Plomb

 

Milieux d'élimination de métaux traces SCU∅

 
 

Perchlorate

 

Profil de projet - Un constructeur aérospatial élimine la contamination par le perchlorate à l'aide d'un échange d'ions

 
 

Nickel

 

Milieux d'élimination de métaux traces SCU∅

 
 

Nitrate

 

Élimination du nitrate des eaux souterraines

 
 

Sélénium

 

Système de traitement biologique avancé SeHAWK® et/ou système de milieu réactif avancé Pironox∅