It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Biocarburant

Carburant renouvelable pour chauffage, refroidissement et propulsion

Les biocarburants sont un marché en pleine croissance, non seulement pour la propulsion des véhicules, mais aussi pour d’autres utilisations telles que le chauffage et le refroidissement. Nos solutions sont utilisées dans les usines agricoles et industrielles pour créer du biogaz à partir de matières organiques en utilisant des formes de digestion aérobie et anaérobie. 

Les eaux usées provenant de l’agriculture et des producteurs alimentaires sont principalement d’origine organique et doivent être traitées avant le rejet. Selon les objectifs de traitement, ce type d’eaux usées peut être converti en énergie renouvelable sous forme de biogaz et l’eau peut également être recyclée pour être réutilisée. 

L’utilisation de substrats offre un potentiel énergétique élevé, qu’il s’agisse de lisier, d’ensilage, de déchets alimentaires ou même de restes alimentaires provenant de restaurants ou de ménages privés. La production de biogaz transforme ces flux de déchets en énergie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce processus, l'énergie qui n'est pas utilisée dans les opérations de l'entreprise peut être vendue de manière rentable au réseau public. La digestion anaérobie est un processus naturel basé sur un concept simple. Cependant, une production efficace de biogaz exige que les substrats les plus difficiles puissent être pompés et mélangés efficacement. 

Xylem propose une large gamme de solutions de digestion aérobie et anaérobie pouvant être adaptées à pratiquement tous les objectifs de traitement ou toutes les dimensions. Des équipements auxiliaires peuvent être ajoutés à ces systèmes en fonction d'objectifs spécifiques. Il s’agit notamment des systèmes de flottation à air dissous (DAF), des pompes dilacératrices submersibles, de différents types de couvercles et de presses à filtre.