It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
3 types d’installation pour les pompes immergées pour liquides chargés

3 types d’installation pour les pompes immergées pour liquides chargés

Les pompes immergées pour liquides chargés de Flygt peuvent être installées de différentes manières. Il existe cependant quelques règles d’installation générales devant être respectées quelle que soit l’application.

1. Installation à sec

En cas d’installation à sec, la partie hydraulique et l’unité d’entraînement sont situées en dehors de la pompe.

La pompe doit toujours être installée avec un système de refroidissement. Pour la série 5500, l’eau de la chemise de refroidissement doit être fournie par une alimentation externe. Les orifices de la zone d’isolation de pression doivent également être raccordés. Dans le cas contraire, un brassage des garnitures mécaniques externe doit être ajouté.

Réfléchissez à la conception du puisard pour alimenter la pompe en liquides chargés. Avec cette installation il n’est pas possible d’utiliser un agitateur et un mélangeur monté latéralement. Envisagez des mélangeurs sur guides dans le puisard/réservoir pour maintenir les solides en suspension et éviter les dépôts dans le puisard/réservoir.

2. Installation immergée

Dans une installation immergée, la pompe pour liquides chargés opère directement dans la boue et n’a pas besoin de support.

L’utilisation d’une pompe pour liquides chargés doit toujours avoir pour objectif de transporter les particules et non uniquement le liquide.

Si possible, la pompe doit être équipée de parois descendantes pour permettre aux sédiments de glisser vers la zone située juste sous l’aspiration de la pompe. Utilisez un agitateur lorsqu’il y a une teneur élevée en solides et lorsque la densité des particules est élevée. Un mélangeur indépendant ou monté latéralement est une excellente option pour remettre les solides en suspension lorsque le puisard est grand ou en l’absence de parois descendantes.

Le mélangeur peut aussi aider l’agitateur en cas de pompage de particules à très haute densité.

Dans les applications où le volume du puisard est petit et/ou s’il faut pomper jusqu’à un niveau d’eau bas dans le puisard, une pompe pour liquides chargés de la série 5100/5150 à système de refroidissement interne doit être envisagée afin d’éviter la surchauffe du stator.

3. Installation sur radeau

Une installation sur radeau est une option à envisager pour le pompage de sédiments dans des barrages ou des lagunes. Un agitateur est recommandé ainsi qu’un ou plusieurs mélangeurs pouvant être montés sur le radeau afin de remettre les particules en suspension, de manière à pouvoir les pomper.

Le mélangeur peut être monté soit sur la pompe, soit directement sur le radeau.

Chaque application nécessite un type d’installation différent de votre pompe pour liquides chargés. Si vous avez des questions concernant le meilleur type d’installation pour votre application, contactez votre représentant Xylem local.

by Kristoffer Kratz