It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Levé hydrographique

Xylem propose la solution clés en main la plus simple à déployer et la plus complète pour la collecte de données de bathymétrie. Les rectifications relatives à la vitesse du son sont téléchargées directement, sans fil, et sont insérées en termes d’espace et de temps. Cela se traduit sur le terrain par une précision et une efficacité inégalées, facilitant ainsi la budgétisation et la planification des projets de levé.

Même les levés complexes ne nécessiteront pas l’achat de logiciels spécialisés et élaborés dotés de fonctionnalités indésirables. Notre solution est conçue autour de logiciels ergonomiques avec interpolation et maillage automatiques des données. Une cartographie complète de la vitesse des colonnes d’eau associée à une mesure des profondeurs avec sondeur à cinq faisceaux et un suivi du fond acoustique (pour le positionnement du bateau lorsque le signal GPS est perdu) fournit une solution de levé fiable et complète dans un package unique.