It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Configuration du XCU 411

  1. Préparer un fichier de configuration.
    ConfigurationInstructions
    Configuration standardTélécharger le fichier de configuration depuis le TPI.
    Configuration personnalisée
    1. Insérer un lecteur USB dans le XCU 411. Lorsque la LED de l'icône USB passe du vert clignotant au vert fixe, le fichier est exporté vers le lecteur USB.
    2. Utiliser un éditeur de texte pour modifier les paramètres de cette section du fichier de configuration : 
    "Réseau" : {
     "Adresse IP" : "10.10.10.10",
    "IP Subnet Mask" : "255.255.255.0"},
    "Modbus" : { "RTU" : {
    "Parité" : "NONE",
    « ID d'unité » : 1,
    « Débit en bauds » : 9600,
    "Raccordement de port RS485" : faux},
    « Port TCP » : 502
  2. Placer le fichier de configuration dans le répertoire racine d'un lecteur USB.
  3. Couper l'alimentation du XCU 411.
  4. Insérer le lecteur USB dans le XCU 411.
  5. Allumer le XCU 411.
    Lorsque le voyant LED sur l'icône USB passe du vert clignotant au vert fixe, la mise à jour est terminée.